最新版的PlantPAx改善了生產力、提高了獲利能力,並降低了整個工廠的營運風險
控制器既有的新製程功能、網路安全架構,以及改良後的系統可用性及工作流程,為混合及連續製程產業的所有工廠生命週期階段釋放價值並降低整體成本
洛克威爾自動化最新版的PlantPAx 5.0分散式控制系統(DCS)幫助工業生產商透過全廠及可擴充的系統,對其工廠營運的生命週期產生正面影響。這有助於促進數位轉型及卓越營運。
透過導入控制器既有的製程功能,新系統功能有助於數位轉型營運,提升系統資產的可用性,推動受監管產業的合規性,同時使企業各層級都能採用分析方法。直覺的工作流程及使用業界領先的網路安全標準,將有助於團隊設計、部署及支援DCS基礎設施,從而縮短上市時間,幫助工廠更快達成獲利。
洛克威爾自動化全球製程總監Jim Winter表示:「我們很高興能為客戶帶來PlantPAx DCS 5.0,新系統功能為階段性的變化,可幫助我們的客戶降低整體的設計及調試成本。此功能改善將製程控制層整合到企業的整體工作量。透過減少系統的生命週期成本及降低營運風險,我們持續尋找為終端使用者帶來更多價值的創新方法。」
製程的終端使用者希望系統能夠提供現代體驗的好處,而不必承擔傳統DCS帶來的負擔。新的5.0版在以下方面為現代DCS帶來創新:
- 減少占地面積
- 此版本導入了新的製程控制器,並擴展了Logix系列的先進處理能力與容量,以降低PlantPAx架構的複雜性。此操作降低了整個生命週期中系統的整體持有成本。
- 專案一致性
- 透過在控制器韌體中嵌入既有的製程解說,專案團隊可採用各種方法以控制策略,促進單一專案或多個站點的部署一致性。隨著團隊自動化基礎設施的現代化,一致性簡化了已部署系統的生命週期管理。一致性降低了整體持有成本(TCO)。
- 簡化的工作流程
- PlantPAx 5.0提供改良的設計及操作使用者經驗。開發團隊將可在儀器、警報及診斷系統元件的設置上節省時間。作業員將具有以安全可靠的方式檢視底層控制邏輯的延伸能力。維護人員將具有受控的檢視存取權限,以便進行故障排除。
- TÜV─網路安全認證
- 為了以最高效能運作,並將網路安全的威脅最小化,PlantPAx 5.0系統架構通過了國際標準ISA-99/IEC 62443-3-3的TÜV認證,可為執行電子安全系統提供指導。
- 啟用分析
- 製程的終端使用者將分析的價值視為實現流程營運利潤的一項重要策略。此PlantPAx 5.0版本有特別打造的框架,可以輕鬆地將來自DCS的即時與歷史資料連接到報告及分析工具中。
- 藉由與控制工廠營運的製程策略一致的工作流程,實現擴展體驗,例如擴增實境。
- 讓可延伸和可擴充的分析組合利用製程應用程式(例如緩衝感測器、異常偵測或模型預測控制)的預測及指導性模型。
隨著生產商持續進行數位轉型旅程,這個系統版本的改善將有助於他們在工廠生命週期中的所有階段,釋放價值並降低整體成本。關於PlantPAx DCS 5.0的更多資訊,請造訪rok.auto/plantpax。