新安全裝置增進安全性與生產力
製造商使用兩種來自洛克威爾自動化的全新智慧型安全裝置,能充分利用資料來大幅提升安全合規性與效能。
最新以EtherNet/IP支援CIP Safety的Allen-Bradley SafeZone 3雷射掃描器,及以EtherNet/IP外掛支援CIP Safety的Allen-Bradley GuardShield 450L光柵,讓使用者取得全面了解機器或生產線狀態所需的關鍵資料。最終,這些裝置創造出可提供有意義資訊的智慧機器,讓使用者能夠監測機器健康、增加運作時間、提升靈活度及增進安全性,同時又能降低整體持有成本。
這些智慧裝置提供可給予寶貴見解分析的診斷式資訊,例如:安全性相關故障發生的地點,或員工是否正依循標準作業程序。使用者可將這些見解分析帶入工作中,以提升生產設備的生產力與永續發展。
洛克威爾自動化的感測、安全性與工業組件業務的副總裁兼總經理Lee Lane表示:「對於許多製造商而言,此了解安全性的新方式不僅協助保障人員與製程的安全,也能大幅增加生產力。傳統安全裝置能提供的資料有限甚至無法提供資料。智慧型安全裝置可深入洞悉運作模式,協助使用者了解製程狀態、環境狀況及其他影響安全性與生產力的因素。」
全新支援CIP Safety的SafeZone 3雷射掃描器提供工作單位內部的區域偵測。新增CIP Safety讓使用者可以同步在多個安全區域內操作,無須換來換去。也可以單一EtherNet/IP連線來延伸掃描器的區域範圍,並提供重要的診斷資料。
如此一來可改善生產力,例如以警報器通知員工他們正靠近危險,藉此協助防止機器減慢或停止。此外,CIP Safety的功能新增可取得的診斷式資料,以警示使用者常見的故障,例如掃描器的鏡頭上出現灰塵。
以EtherNet/IP外掛支援CIP Safety的GuardShield 450L光柵,可保護人員免於受到機器動作危險相關的傷害。CIP Safety外掛讓使用者更能夠取得診斷式資料,以改善生產力與靈活度。
例如,使用者可以清楚看見哪些光束在光柵上跳閘,更清楚了解停機事件的成因。或者他們可以取得每100毫秒的光幕樣本,以追蹤產品在運作過程中的特性並找出潛在的品質問題。
CIP Safety是通用產業通訊協定(CIP)的延伸,EtherNet/IP的應用層協定。使用CIP Safety搭配如GuardLink等技術的智慧產品,可協助提升安全性與生產力並簡化佈線。透過使用Studio 5000 Logix Designer應用程式,也提供與Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 3控制系統的優質整合。
這些產品與其他的智慧產品,例如843ES 安全編碼器及CompactBlock Guard Safety I/O通用編碼器模組都是洛克威爾自動化部分的安全性產品組合,均結合更簡易的連線與更強大的資料,以提供更智慧化、更高效能的生產。