對於Bill and Susie Millenkamp而言,農業企業獲致成功的要素,來自於懷抱熱情追求最理想的動物照料、整潔度、嚴謹的規範與人員訓練,還有技術。從1990年代中期最初的小牛牧場起家,逐步成長為垂直整合的事業體,涵蓋牧場、農場、飼育場與母犢牛營運,即Idaho Jersey Girls Dairy。
Millenkamp Cattle, Inc.的營運經理Mark Harrison說道:「不論何時造訪美國Idaho州Jerome市,大約都有36,000頭左右的小牛,而在Idaho Jersey Girls Dairy則有約30,000頭產乳母牛。」
這不是爺爺牧場內的擠乳室
在2015年完成1號牛舍而擴大產乳營運後,Millenkamps在網路、溝通與技術方面尋求本地系統整合商Automation Werx的支援。Automation Werx是洛克威爾自動化系統整合商合作夥伴聯盟(PartnerNetwork™)的其中一份子。
1號牛舍的特色是具備兩個適用106廄數的旋轉式擠乳機,可從約15,000頭母牛榨取乳汁。每個系統配備三個機械手臂可供產乳前消毒、乳房刺激與產乳後乳頭消毒。此一產乳營運也包含通風、幫浦抽吸、冷卻及定位洗淨(CIP)系統,同時還有將乳品卸載至乳品液罐車的解決方案。
Automation Werx共同所有人Trevor Steffler說道:「1號牛舍有許多可獨立運作的第三方設備。我們的目標是賦予乳品一個整合系統,讓其團隊能由集中管理的位置來監控設備。」
為實現這些目標,Automation Werx提供一個網路連線的監控與資料擷取(SCADA)解決方案,採用洛克威爾自動化的FactoryTalk View Site Edition (SE)人機介面(HMI)軟體。
這座乳品廠規劃在五年後將其產乳作業倍增時,也再次委託Automation Werx提供解決方案。
設備迥異之下統合的解決方案
Idaho Jersey Girls為2號牛舍裝設了四個適用 106廄數的旋轉式產乳系統,並附有相關的機械手臂和輔助系統。Automation Werx的任務是與眾多供應商協同合作,並且運用統合的洛克威爾自動化平台,交付一個能夠大幅將第三方控制取而代之的先進系統。停機時間極小化是至關重要的專案目標。
Harrison說道:「我們一天產乳時間有22小時,外加停機一小時以進行設備消毒。而且牛隻是習慣取向的動物,需要有穩定一致的產乳排程。我們無法承受多出的停機時間。」
Automation Werx設計了一個以PlantPAx分散式控制系統(DCS)為基礎的整合性解決方案。這項解決方案採用Allen Bradley可程式化控制器、PowerFlex交流驅動器、Stratix乙太網路網管型交換器以及FactoryTalk View SE。
Automation Werx共同所有人Nick Reichelt表示:「我們在系統內的多點新增了多重備援。例如,每個轉盤雖然只需要五個驅動器,但我們用了七個驅動器,因此在驅動器維護時不會中斷作業。」
更重要的是,PlantPAx DCS利用一目瞭然的主控台來傳遞資料、分析和洞見,讓人員能夠對警示紀錄和非預期停機事件等異常情境迅速進行應對。
保持永續
Automation Werx也讓控制系統能力可與乳品廠的永續目標並行不悖。
Harrison表示:「我們的牧場經營逾14,000英畝的土地作為飼料以及有機堆肥以供肥料之用。這很可能是你所見過最乾淨的乳品廠。我們深以此為豪。」
Idaho Jersey Girls Dairy也聚焦於設備清潔和消毒用的化學藥劑減量。化學藥劑不僅危害環境,也是乳品單一項目的最高額成本。Automation Werx解決方案從牛隻乳房消毒與牛蹄浴以至CIP系統的所有化學藥劑批次都列入了管理。
Reichelt解釋說:「CIP系統具有傳導感測器可測量清潔解決方案所使用的化學藥劑量。為了節省化學藥劑用量,此系統獲取首批之中最末次沖洗藥劑,再於下一批的首次清洗中重複使用。」
冷卻器內使用的清水也被重複利用,可供地面沖洗和其他清潔工作之用。
在成功的基礎上不斷精進
乳品廠估計,CIP清潔解決方案因為重複利用,化學藥劑使用量相較於傳統牛舍減少超過50%。此外,批次解決方案將水和化學藥劑保持在固定溫度,因此CIP週期時間可減少約30分鐘。