洛克威爾自動化宣佈對READY Robotics及合作進行策略性投資,以簡化機器人實作
洛克威爾自動化宣佈對READY Robotics (軟體定義自動化的先驅公司,也是洛克威爾自動化的技術合作伙伴)進行策略性投資。
READY Robotics的ForgeOS平台讓作業員能透過直覺的單一介面、以最少的訓練,為最受歡迎的機器人品牌進行控制及程式設計。使用Task Canvas(平台中包含的許多實用的ForgeOS Productivity應用程式之一),作業員即可透過強大、免程式碼、以流程圖為基礎的介面快速建立新的自動化任務。
洛克威爾與READY Robotics合作進行ForgeOS與洛克威爾的Logix控制器系列以及設計與模擬軟體的整合。這個組合將簡化機器人整合,加快工業自動化部署的上市時間。洛克威爾的投資將促進ForgeOS平台的持續發展,支援它與Logix的整合,並加速洛克威爾生態系中的系統整合商、技術及通路合作伙伴採用此平台。
「我們很高興能與READY Robotics合作,幫助我們的客戶進一步簡化自動化解決方案中各種機器人系統的使用。結合直覺的ForgeOS軟體套裝組合與Logix的控制、設計及模擬功能,可讓更多的公司落實這些強大的工具,並更快起動及執行他們的系統,」洛克威爾生產自動化副總裁兼總經理Matheus Bulho說。
「自動化一直以來受到機器人供應商間軟體孤島的阻礙。」READY Robotics執行長兼聯合創辦人Ben Gibbs說。「READY的介面可緩解這個問題、簡化部署,並實現了以前可能令人望而生畏的自動化(尤其是在高混合作業中)。我們的平台能對目前部署的300多萬台相容機器人進行程式設計與控制。」
洛克威爾自動化推出新FactoryTalk®Optix™,一個具有無限選項的開放、可擴展且靈活的HMI平台
洛克威爾自動化發表FactoryTalk Optix作為其視覺化產品組合的新成員。被認為是「有遠見者的視覺化」的FactoryTalk Optix是一個現代化的雲端人機介面(HMI)平台,讓使用者隨時隨地由網路瀏覽器直接設計、測試及部署應用程式。利用新等級的協作、擴充能力和互通性來實現您的願景。
FactoryTalk Optix設計用來幫助您改善流程、效率及交付項目。獲得無限選項:
- 設計選項:在現代物件導向的程式設計環境中設計及測試您的專案。
- 發展選項:一次完成應用創建並部署至任何裝置。
- 圖形儀表選項:設計您的圖形儀表,以支援全球受眾,並提供回應式體驗。
- 可延伸選項:藉由機器對機器與機器對雲端的通訊(透過OPC UA、MQTT、IOT原生連接能力及開放的C#介面達成)實現開放性及互通性。
FactoryTalk Optix是FactoryTalk® Design Hub™的五大核心解決方案之一。工業組織現在可透過一種更簡單、更高效的雲端工作方式來轉變其自動化設計能力。透過強化的協作、改善的生命週期管理與隨選存取以雲端為基礎的軟體,各種規模、技能及地點的團隊都可以更聰明地工作,同時遵守最新的安全標準與資訊技術(IT)的最佳實務。其成果是提升的設計生產力、更快的上市時間,以及更少的系統建置與維護成本。了解關於FactoryTalk Optix的更多資訊。
洛克威爾自動化透過初次擴展FactoryTalk®Logix Echo來強化模擬與支援的新功能
使用FactoryTalk® Logix Echo 虛擬化控制系統可以自始至終幫助客戶在專案的每個階段省下大量的工程工作量與財務支出。我們專注於改善測試,讓使用者可存取20多種供他們使用的5580 ControlLogix®平台 的不同版本。
FactoryTalk Logix Echo提供使用者無需修改即可直接下載的機會,可簡化模擬器體驗。現代的使用者介面(UI)搭配專案下載檔案,讓任何人都有學習如何使用它的機會。模擬5580 ControlLogix的有線網路連接埠表示對於其他軟體來說,FactoryTalk Logix Echo就像是另一個控制器,可以靈活地將模擬擴展到視覺化或其他控制器。
第2版將透過導入GuardLogix® 5580 控制器目錄,成為第一個支援安全控制器的模擬平台。使用者可以下載GuardLogix控制器類型,並在專案中模擬標準及安全性任務的執行。初版支援17個插槽的機殼,但最新版現在可透過一份FactoryTalk Logix Echo授權支援多個機殼的建立及通訊。使用者可以在沒有過去限制的情況下建立所需的控制器/插槽的配置及排列,並加入多個使用者存取不同控制器的彈性,這些控制器皆可位於他們各自的位置。
此擴充套件藉由Studio 5000®Logix Designer V35,包含了對軸線測試模式功能的支援,此功能可在評估、模擬及測試期間將物理軸線設定為測試模式。這讓使用者無需進行修改,即可將專案自動下載至FactoryTalk Logix Echo中,並將運動軸線設為測試模式。
洛克威爾自動化使用FactoryTalk Vault簡化工作流程、儲存及保護工業檔案,並自動化執行專案分析
FactoryTalk® Vault™為製造設計團隊提供了安全的集中式雲端原生儲存空間。藉由其現代版及存取控制,FactoryTalk Vault具有先進的設計工具,透過對控制器專案的深入分析,可以提供對設計更深入的見解。現在團隊可以花較多的時間進行專案,且花較少的時間搜尋檔案或使用過時的版本。
FactoryTalk Vault是FactoryTalk® Design Hub™的五大核心解決方案之一。工業組織現在可透過一種更簡單、更高效的雲端工作方式來轉變其自動化設計能力。
洛克威爾自動化透過最新更新的分支馬達控制及保護解決方案進行簡化,並節省空間及時間
洛克威爾自動化宣佈對其Allen-Bradley®分支馬達控制及保護解決方案的馬達控制元件進行全面改版。
其分支馬達控制及保護解決方案中的馬達控制元件最近進行了翻修,原因是需要更新整個系統,其中的元件用於開啟及關閉各種尺寸的馬達,同時協助保護馬達在運作過程中不會過載。儘管固態馬達起動技術劇增,但基本的直接起動馬達起動器在工業應用中仍然無處不在。這些元件包括馬達起動接觸器、馬達專用斷路器及馬達過載繼電器,根據應用,馬達過載功能可以整合進斷路器中,或作為獨立的元件應用。
對於機器設計師來說,選擇及應用正確的產品組合以滿足馬達控制不同的全球標準,可能極具挑戰性且耗時。洛克威爾自動化致力於透過測試及認證分支馬達控制及保護解決方案元件的所有有效組合,以符合UL與IEC標準來簡化此流程,因此客戶可以使用洛克威爾自動化的線上全球短路電流額定值(SCCR)工具,輕鬆記錄其系統是否符合這些標準。
「客戶表示他們希望盡可能花較少的時間處理基本控制技術。」洛克威爾自動化工業元件業務經理Bill Meindl說。「藉由使用Branch馬達控制及保護解決方案產品,客戶可以存取5到2650安培的正確馬達控制解決方案,這些解決方案全都具有設計且認證用來搭配使用的相關元件及配件。」
該系統的一個顯著優勢是為Bulletin 100-E架構級接觸器提供了範圍廣泛的節能線圈。這些線圈在操作中消耗的能量少很多,並且覆蓋了24到240伏特的交流及直流控制電路,更方便選用。備有接觸器的安全版本,以及NEMA額定選項。Bulletin E100電子式過載繼電器現在也相容於Bulletin 100-E及100-C接觸器,以強化系統效能。
最近推出的Bulletin 140MT系列馬達保護斷路器及馬達電路保護器提供了比它們所取代的產品更高的短路額定值。E100/200/300電子式過載繼電器系列包括EtherNet/IP整合選項,可實現全面的診斷與Logix整合。
欲了解洛克威爾自動化分支馬達控制及保護解決方案的更多資訊,或向當地銷售辦公室索取更多資訊。
洛克威爾自動化透過新版Studio 5000 Logix Designer® V35提供擴展的硬體支援、功能强化及生產力
在程序工業中,Studio 5000 Logix Designer體驗最需要的改善之一是擴展SequenceManager™以支援5x80P控制器。客戶現在將可以透過最新的流程控制器技術,將已有並經過驗證的相同功能擴展到流程應用程式。
V35支援最新的硬體,包括導入對以下項目的支援:
- FLEXHA™ 5000 I/O
- GuardLink®
- 1756-EN4TR強化功能
Studio 5000®使用者對支援運動應用程式的首要强化要求是能為Kinetix®、PowerFlex®與iTRAK®5730 CIP Motion裝置虛擬化運動。軸線測試模式支援使用FactoryTalk®Logix Echo的物理控制器及模擬控制器。透過虛擬化可實現更好的彈性及設計時間實驗。
V35的一個新的好處是擴展了三個新的製程解說,這些製程解說將被加入及內嵌進軟體中,包括P_SD、P_nPOS及P_valveMP。這些解說,以及軟體中的各種流程改善功能,可以與PlanxPAx®無縫配對,使流程應用程式的程式設計更為精簡。
最新版將與FactoryTalk Logix Echo V2及即將推出的Studio 5000 Logix Designer SDK同步,為Studio 5000提供第一個開放的使用者腳本公用程式。這個改善功能讓使用者可以編寫C++腳本命令,以自動化執行Logix Designer應用環境中的重複任務。
洛克威爾自動化發表具有新EtherNet/IP介面的GuardLink 2.0
GuardLink®2.0是世界上最先進的串列連接安全輸入解決方案,設計用來減少停機時間及安裝成本。GuardLink 2.0透過新的Allen Bradley® 432ES GuardLink EtherNet/IP™ On-Machine™介面或我們的Dual GuardLink Relay及EtherNet/IP介面的組合,提供進階診斷。GuardLink 2.0協定亦可透過EtherNet/IP使用CIP Safety™,向HMI進行安全額定控制裝置狀態報告及自動診斷報告。
新的432ES GuardLink EtherNet/IP介面讓您可透過三個獨立的安全通道連接多達96個安全裝置。其介面可以將電源串接到其他介面,並可追蹤事件的時間及頻率,以改善維護及提高流程效率。432ES支援線性、星狀及裝置等級的環裝拓撲,同時可滿足最高SIL 3、Cat 4 PLe的最高安全等級。
洛克威爾自動化透過新的雙DisplayPort精簡客戶端為客戶提供擴展功能
Allen-Bradley ASEM™6300T雙DisplayPort精簡客戶端可在工業環境中連接多個螢幕。這些精簡客戶端在利用精簡客戶端部署的優勢時,亦節省了時間、成本及面板空間。根據您的記憶體與安裝要求,從四種型號中進行選擇,接著連接至兩個ASEM 6300M工業顯示器,為您的作業員提供支援。
ASEM 6300T雙DisplayPort精簡客戶端配備了Intel Atom x7-E3950處理器,可提供高效能。可用的8 GB RAM為ThinManager®軟體第12版及更新版的容器功能提供了更多支援。安裝選項包括訂購時的預訂安裝或DIN軌道安裝,並可互換。這些精簡客戶端具備兩個Ethernet連接埠、四個USB 3.0 (Type A)連接埠、一個序列埠及一個音訊插孔輸出埠。
與單一DisplayPort版本一樣,這些雙DisplayPort精簡客戶端可支援4K,其處理能力使其成為人機介面(HMI)、IIoT閘道及資料記錄應用程式的最佳選擇。硬體Atom等級的設備也可作為支援ThinManager的精簡客戶端使用,以便在機上沒有固態硬碟(SSD)的情況下,原生開機進入ThinManager軟體。這些設備採用無風扇設計,最適合需要低維護的應用,其多種安裝方式適合特定的應用需求。
洛克威爾自動化提供全方位的端點保護服務
為了確保組織的營運安全並減少網路威脅,成功的網路安全策略需要解決方案來保護端點─任何連接到防火牆外網路的裝置,包括筆記型電腦、HMI、交換機、IoT裝置等。
洛克威爾自動化和CrowdStrike為製造商提供全方位的端點保護服務,結合洛克威爾自動化的工業網路安全服務與CrowdStrike Falcon平台,以監控、保護、調查及應對事件。特地於雲端打造的CrowdStrike Falcon平台採用單一的輕量代理架構,可提供快速且可擴展的部署、卓越的保護能力及效能、降低的複雜性及快速的價值創造時間。統一的技術、智慧與專業知識可在本地端、混合雲與雲端環境中提供安全性,讓客戶受益。
當客戶透過洛克威爾自動化選用CrowdStrike Falcon平台時,他們會獲得業界領先的軟體,以及洛克威爾自動化網路安全專家開發的OT專用Falcon政策,並得到軟體與電話支援。Endpoint Protection可與事件反應及威脅檢測一起加入洛克威爾自動化管理服務的廣泛組合,為客戶提供全面的網路安全解決方案。
了解洛克威爾自動化如何幫助現今製造商提升工業網路安全的更多資訊。