Loading
Magazine

智慧與安全控制從基礎做起

最新智慧自動化、控制與安全技術可以幫助改善建築和建材製造商的生產力和安全性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
智慧與安全控制從基礎做起 hero image

建築和建材是構成我們房屋、學校、醫院、道路和購物中心的基礎。一份近期的報告預估,全球建造業的產值到了2030年將成長85%到15.5兆美元,其中中國、美國和印度這三個國家名列前茅,占全球總成長的57%。

隨著建案增加,對於高品質建築和建材的需求也日漸增長。Boral是水泥、粒料、混凝土、瀝青、磚塊、屋頂建材、磚石產品和木材等建材和建築產品的頂尖供應商

Boral致力於維持敬業可靠的勞動力,並且盡可能降低對環境的影響。為了持續達成此目標,Boral最近為其位於澳洲維多利亞州的查爾頓採石場投資業界頂尖的馬達控制解決方案。這項專案的重點在於提升正常運作時間,以及利用最新馬達控制技術所提供的耐用性和合規性。

智慧馬達控制技術

由於先進的工業物聯網(IIoT)技術,使馬達控制技術有了長足的進步。透過乙太網路連線馬達控制的裝置,讓作業人員和維護人員隨時隨地都能監控與分析作業,藉此瞭解企業聯網的優勢。

Boral雇用一家位於維多利亞州巴拉瑞特的先進電氣承包公司SS Electrics,為其建置一個可將採石場中電氣設備現代化的解決方案。

SS Electrics的總監Chris Nunn說明:「我們先前曾經和Boral在其他採石場的專案中合作過,因此瞭解在調試期間縮短現場停機時間的重要性。洛克威爾自動化的馬達控制中心(MCC)是一個經過充分設計和整合的系統,基本上在送達時便有75%經過調試,因此是這項應用最合適的選擇。這確實有助於縮短工程設計時間,以及符合這項專案緊湊的調試時間表」。

Allen‑Bradley CENTERLINE 2500馬達控制中心 (MCC)提供的最佳安全性、效能和可靠性,有助於滿足Boral的生產需求。對全新的馬達控制系統而言,能夠整合現有的系統並提供進階診斷的功能非常重要。CENTERLINE 2500具備優質整合和更短的工程設計時間,因此可以滿足這些需求。

SS Electrics和洛克威爾自動化及其經銷商NHP電子產品公司合作,為其碎石機、輸送機和製程設備選擇位於12柱MCC核心的智慧元件,包括E300電子式過載繼電器、SMC Flex緩衝啟動器、POINT I/O模組、Guardmaster安全繼電器、Stratix交換器、ControlLogix控制系統,以及PowerFlex 525可變速驅動器。

這款MCC也採用IntelliCENTER技術,可以透過內建的網路來擷取可用於預測性維護、製程監測和進階診斷的資訊以提升MCC的智慧。

Boral的查爾頓採石場現在可以從全新的智慧馬達控制解決方案獲益,因為此解決方案提供的關鍵診斷資訊,可以讓Boral透過即時存取作業和效能趨勢將效能最佳化。隨著採石場朝連線程度更高的企業聯網方向發展,對系統和即時診斷資料更高的可見性,可以轉換為可據以行動和富有見解的資訊。

Main Image

Winstone Wallboards的安全第一

安全是建築和建材製造商的關鍵優先事項。因此,紐西蘭唯一的紙面石膏板、乾牆系統,以及相關產品與服務的製造商和行銷商Winstone Wallboards,為了滿足其堆疊的需求以及協助提高公司的產能,最近建置了一個業界頂尖的解決方案。

建材處理設備的挑戰是處理兩個輸入流的工作-乾溼兩種產品,還要以不同媒介包裝-並且同時進行。加工合成區可以分為三個區域;乾拌區:使用者必須將產品混裝在5公斤到20公斤多種不同尺寸的袋子中;濕拌站:將準備使用的產品包裝在2公升到15公升不同大小的桶子中,以及一個14公升的盒子內;第三區會將乾溼兩種產品在機器堆疊系統中合併。因此對系統操作人員而言,安全是關鍵優先事項。

在檢閱這些建材處理區域時,Winstone Wallboards會進行風險評估,找出工廠中需要更新才能滿足全新標準的區域。

因為工廠中有建材處理的相關安全危害,所以必須在危害與作業人員之間提供適當的防護,才能在必要時以安全模式使用機台。Guardshield® POC安全光柵可以為磨礦提供獨立區域,而最新的Guardmaster® 442G多功能存取盒(MAB)可以為此應用提供理想的解決方案。442G MAB閘門門禁鎖具備EtherNet/IP連線能力,可以避免為系統配置固定線路的需求。

Winstone Wallboards的製造安全工程師Shaun Sanders表示:「使用MAB大幅縮短了安裝和調試的時間。在規劃的停機期間,我們約有14天的時間移除現有系統,以及為安全升級進行安裝和調試。使用整合式安全控制解決方案,讓我們可以達到此一目標,否則我們將難以準時完成。除此之外,我們在現場將系統和其他流程整合,並且透過數位通訊輕鬆完成所有工作」。

此解決方案最後縮短了安全系統故障所導致的停機時間。老舊的安全系統可能要花數小時才能診斷故障事件,現在全新的Guardlogix智慧型安全系統可以立即提供安全系統狀態的診斷資訊給作業人員和維護團隊。如此有助於迅速修復和恢復生產,使設備OEE增加0.3%。這表示新的安全系統可以提供更高的設備可用性,一年可以多出24小時的時間用於生產。

此外,新系統為Winstone Wallboards提供促進合規性的工具,而且容易使用的特性可以為作業人員提供安全作業程序,同時提高生產力。將安全資訊整合至環境健康與安全管理系統,即可找出政策和作業程序之間的日常差-因此可提升對勞工行為與合規性的見解。

過去為了取得更多診斷資料,傳統的安全裝置需要複雜的佈線解決方案。使用智慧型安全解決方案,便能更輕鬆存取診斷資料並簡化您的佈線系統。一個整合式的智慧型安全解決方案,能隨時提供瞭解機台或生產線完整狀態需要的資訊。

除此之外,改善安全系統效能和停機的可見性,有助於判斷停機的根本原因。安全和生產資料也可以合併,進而瞭解安全相關停機的頻率、期間、時間和位置。

NHP的安全及危險區域設備技術專員Adam Kane認為:「這項專案是為整座工廠建立通訊基礎建設的第一步。擁有類似GuardLogix的平台,可以為未來仰賴整合式安全控制的工廠奠定基礎。這項專案的成功,讓Winstone Wallboards有信心在工廠使用更新穎的技術,以及投資更進一步的升級」。

主題: Fiber & Textiles Household & Personal Care Mining, Metals & Cement
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 智慧與安全控制從基礎做起 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose