提高包裝機械智慧化以改善彈性與簡便度
新科技如何有助您的客戶解決最為迫切的包裝挑戰
當今的包裝機械需要處理製造業者的兩大主要領域。
首先,機械要經過設計以發揮智慧製造優勢,讓製造商能擁有競爭優勢。這代表機械會經過資訊化,能夠完成即時診斷、利用最新一代安全科技,並且方便整合。
智慧製造業仍隨著智慧裝置的問世而持續調整。有鑑於此,智慧機械必須替未來做好準備,可透過建立額外連線與擴展而輕易擴大產能。
再者,機械需要有高效能表現且幫助製造商達成其最迫切的事業需求,進而:
- 將生產力和效率極大化以保持競爭力
- 讓包裝更具彈性化,以因應愈加繁多的產品版本和更多元的包裝尺寸
- 滿足人力持續老化和演進的需求
智慧機械在此過程參與其中,可於工廠與企業系統匯集的聯網企業當中蓬勃發展。
採行智慧機械
為聯網企業設計智慧包裝機械時的關鍵考量,可包含識別出應如何實現所需的連線與效能能力。
網路層面:智慧包裝機械可即時通訊的範圍,應橫跨IP型、標準型與未經修改的乙太網路基礎設施。EtherNet/IP™是經過驗證的一整套工業乙太網路解決方案。此方案可獲致簡易的網路基礎設施,以及處理離散和連續程序、批次、安全性、變頻器與動作應用。
系統層面:包裝機械應善用次世代洛克威爾自動化Integrated Architecture®產品組合之優勢。其可減少複雜度、讓使用者更容易取得資訊,並且對瞬息萬變的市場需求提升應變能力。整合式架構產品組合的關鍵要素包括Studio 5000®軟體,其將多重功能整合至單一開發環境中。
這可幫助您加速聯網企業的包裝系統開發。Allen-Bradley® CompactLogix™ 5380控制器提高應用產能最高達20%,對於需要低軸數運動和I/O點數的中小型應用非常理想。
若是規模較大的應用,Allen-Bradley ControlLogix® 5580控制器能提供額外高達45%的應用產能。這兩種控制器包括內嵌的1Gb乙太網路連接埠,可支援智慧型製造持續增長的需求。
提高生產力和效率
終端使用者期望能從包裝機械獲取最大效益。若想將效益極大化,可建立與機械、感測器和裝置的連結,並利用智慧化軟體來改良控制。標準化機械功能結合標準化資訊報告,有助於跨廠持續驅動OEE改善。
您可運用能付諸執行的遠端存取技術和服務,例如以Allen-Bradley Stratix® 5700管理的工業乙太網路交換器,從而管理工廠區擁有遠端存取的安全連線。此外,遠端監測分析服務提供了簡便安全的方針,能遠端監測設備。此外,洛克威爾自動化PartnerNetwork™計畫也有多個成員提供雲端及遠端監測的解決方案。
行動技術擴展了傳統HMI系統的存取權限,讓操作人員擁有更高的生產力。這項技術讓製造業操作人員、經理與主管不論身在何處,都能及時做出決策。
更為彈性化的包裝選項
SKU計數增加與更多元的包裝尺寸,使得生產週期更為縮短。因此,製造商需要有更大的機械彈性和更快速的換線/換模操作,才能將生產量極大化。傳統上使用轉盤傳動鏈、皮帶及齒輪的馬達解決方案較制式化、設計複雜且彈性空間小。
例如機器人技術與獨立推車技術等新推出的機械解決方案,更為符合當今的生產需求。我們的iTRAK®系統運用簡便有效率的軟體設定檔,取代傳統機械元件。這可在多元的包裝應用範圍內,進一步提升速度與彈性。MagneMotion®高效能傳輸帶系統搭載伺服器控制的獨立推車技術,有助於機械彼此之間與全廠區的貨品傳輸更為快速、安全和便利。
包裝系統整合機器人技術,可更快速達成控制、安全與程序資訊之通訊,以及更精準地控制機械動作。
設計打造符合全球人力演進需求的機械
全球製造人力正歷經大幅度變遷。全球有許多地區,都因技術人力短缺的問題浮現而威脅到成長和生產力。為協助終端使用者應變這些挑戰,包裝機械的設計應可供新手及資深人員都能方便操作,與此同時更優化人員安全性和生產力。
搭載全系統診斷功能的HMI面板以及便於理解的顯示幕,有助於人員更精準偵測問題與輕鬆排除故障。內嵌輔助功能與操作手冊,有助於尚不熟悉操作者能熟習機械運作。
Allen-Bradley Kinetix® 5700伺服變頻器讓大型機械的調試和維護變得更輕鬆容易。此變頻器運用負載觀察器即時調校科技,可不需對每一個別運動軸調整,進而節省下多達數日、數週甚或數個月的調試時間。追蹤陷波濾波器技術能偵測到諧振頻率並加以排除,以及自動化隨時間做調校,藉以防止機械發生故障。
安全現代化
機械控制系統整合有現代化安全系統,可減低安全風險並改善生產力。這些系統比起固線式系統,比較不會發生滋擾的停機問題。此做法更合乎人體工學,能降低人員置換系統因而置身風險的可能性。