對生產和機台資訊的需求越高,對工業級智慧裝置的需求也隨之而來。智慧裝置是智慧機械不可或缺的一部份,而且是擷取作業資料的第一個步驟。這些智慧裝置可協助您制定更具智慧且更明智的決策。
工業生產商企業內部的整體連線裝置數量可望在2020年超過500億,而且有許多工業物聯網(IIoT)應用仰賴這些連線裝置。隨著數位轉型過程加速,製造商必須投資全新的智慧裝置、機台與設備,才能維持競爭力。
智慧裝置如何提高生產力?
智慧裝置可協助提高產品品質、縮短停機時間,以及因應您未來對智慧機械的投資,實現更具智慧的製造。
- 監測機台健康狀況
智慧裝置可以提供機台健康狀況的可見性。您可以透過本機和遠端儀表板辨識和傳達產生的即時診斷資料、問題區域和效能趨勢,掌握制定正確決策和優化生產流程所需資訊。 - 增加運作時間
預測服務可以將非必要的維護減到最少,使機台可用性大幅增加。乙太網路EtherNet/IP連線的條件式監測和電子過載保護的組合,可以提供高度精確且可靠的馬達資料。因此,這種組合可以大幅提高整個製造作業的資產利用率。 - 提高製造敏捷性
使用智慧裝置調試新機台會更有效率。自動裝置配置無須幾分鐘,在毫秒內即可下載並配置智慧裝置。將中斷或停機減到最少的情況下,問題解決的速度可以提升90%。隨插即用裝置和多個感測器的設定可以讓生產快速轉換,因此可以實現彈性智慧製造。 - 提高安全性和生產力
安全性和控制是製造系統的關鍵。當生產問題發生時,僅有在系通確保是安全的情況下,才能讓作業人員接近機台或設備,以便修正問題。所有中斷都會自動記錄,因此可以將記錄資料用於應用調整,進而提高效率並減少問題。 - 更低的持有成本
洛克威爾自動化提供的單一來源解決方案,可以提供一致的直覺式程式設計環境,以及協助降低複雜度和簡化疑難排解。一個整合式智慧裝置可以增加生產力和彈性、將停機時間縮到最短,以及減少總持有成本。
感測器更具智慧
機台作業人員必須瞭解工廠內每台機器每分每秒的狀況,才能隨時保持最佳的生產力與效率,或避免非計畫性停機與生產損失。
傳統的感測器僅能提供有限資訊,且缺乏提供能與控制器交流之診斷或參數資料的能力。一個整合式的智慧型感測器解決方案能隨時提供企業瞭解完整狀態所需的所有資料。智慧感測器作為企業聯網的必要組件,也有助於增進智慧機械的採用和作業,甚至達到更大的效率和生產力。
智慧感測器可協助您將異類資料合併至可據以行動的資訊串流,並且可以從任意處即時監測和優化資產。洛克威爾自動化最近擴充其智慧感測器的產品組合ー整合控制與資訊的基礎ー為企業聯網提供原始資料。
新款的Allen-Bradley 42AF RightSight M30 光電感測器是智慧感測產品組合的新商品。RightSight M30智慧感測器採用更高的環境抵抗力製作而成,能夠以中型直角外殼提供長距離偵測的功能,為廣泛的高需求應用提供所需的彈性和效能。
洛克威爾自動化的產品經理Adonis Evangelista表示:「我們新款的光電感測器,是為了協助在髒污和不想要的顆粒會累積在感測器鏡頭上的嚴苛環境下提高可靠性所開發。」
堅固耐用的直角外殼提供通用的30 mm機頭和18 mm的底座,可以進行快速的靈活安裝與更換。IP67/IP69k/1200 psi等級的外殼完全密閉,讓RightSight M30可以承受包括高壓和高溫沖洗在內的嚴苛工業環境。這款感測器具備多種感測模式,另外也提供輕鬆應用的免調整機型,以及按下按鈕即可調整靈敏度和輸出配置的可示教版本
感測器內建IO-Link功能,可以將資料和診斷數據從感測器直接傳送到控制系統,讓您可以輕鬆整合至企業聯網,協助將停機時間縮到最短並提高生產力。透過這項功能,感測器可以提供訊號強度、位置、近接警示和計時功能等資訊,協助建立營運效率並簡化疑難排解。
智慧感應器可提供各種可能的參數,包括:壓力、溫度、動作、距離、流通程度等等ー可以徹底瞭解您的流程。瞭解目前感應器情況和狀態,也可確保即時找出可能的各類感應器問題。
整合式智慧感測器解決方案有助於提升5%到10%的產量。結合智慧型安全解決方案時,這種生產力的提升可望進一步擴大。