InformationModel.MakeObject(browseName, objectTypeId)

InformationModel.MakeObject(browseName, objectTypeId)

创建第二个参数中所传递类型的项目对象并返回对应的
IUAObject
C# 对象类型。
static IUAObject MakeObject(QualifiedName
browseName
, NodeId
objectTypeId
);

参数

browseName
(QualifiedName)
新对象的
BrowseName
objectTypeId
(NodeId)
从中派生新对象的类型的
NodeID

返回

IUAObject
与创建的项目对象相对应的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可创建从
Motor (type)
派生的
NewMotor
对象,该对象使用
Find
方法进行搜索,然后使用 NodeID 来指定:
var motorType = Project.Current.Find("Motor"); var mymotor = InformationModel.MakeObject("NewMotor", motorType.NodeId);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈