InformationModel.MakeObjectType(browseName)

创建从 BaseObject 派生的对象类型并返回相应的
IUAObjectType
C# 对象。
static IUAObjectType MakeObjectType(QualifiedName
browseName
);

参数

browseName
(QualifiedName)
新对象的
BrowseName

返回

IUAObjectType
与创建的项目对象相对应的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可创建
Motor (type)
对象并返回向
motor
变量分配的对应 C# 对象。然后,将
Motor (type)
对象添加到 NetLogic 的父节点中。
var motor = InformationModel.MakeObjectType("Motor"); Owner.Add(motor);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈