InformationModel.MakeVariable<T>(browseName, dataTypeId, arrayDimensions)

创建从指定的
<T>
类型派生且包含第二个参数所指示数据类型的的项目变量。它返回与创建的项目变量对应的指定
<T>
类型的 C# 对象。可以使用第三个参数(可选)创建数组,并指定数组类型和大小。
小贴士: 在设计时,仅当指定类型是预定义类型(包含在 FTOptix 模块中)时,API 才能发挥作用。
static T MakeVariable<T>(QualifiedName
browseName
, NodeId
dataTypeId
, uint[]
arrayDimensions
);

参数

T
IUAVariable
C# 类,它与要返回的 C# 对象类以及从中派生新变量的变量类型相对应。
browseName
(QualifiedName)
新变量的
BrowseName
dataTypeId
(NodeId)
新变量中包含的数据类型。
小贴士:
DataTypes
类中的节点表示数据类型。例如,
OpcUa.DataTypes.Boolean
arrayDimensions
(uint[ ])
可选。数组的大小。

返回

IUAVariable
与创建的项目变量相对应的 C# 对象。

示例

以下示例创建
Speed
类型的
Speed2
变量并返回
Speed
C# 对象:
var myVar = InformationModel.MakeVariable<Speed>("Speed2", OpcUa.DataTypes.Int32); Owner.Add(myVar);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈