InformationModel.MakeVariable<T>(browseName, variableTypeId, dataTypeId, arrayDimensions)
创建第三个参数所指示类型且包含第二个参数所指示数据类型的项目变量。它返回与创建的项目变量对应的指定
<T>
类型的 C# 对象。可以使用第四个参数(可选)创建数组,并指定数组类型和大小。static T MakeVariable<T>(QualifiedNamebrowseName, NodeIdvariableTypeId, NodeIddataTypeId, uint[]arrayDimensions);
参数
- T
- IUAVariableC# 类,与要返回的 C# 对象的类相对应。
- browseName(QualifiedName)
- 新变量的BrowseName。
- variableTypeId(NodeId)
- 从中派生新变量类型的变量类型。小贴士:VariableTypes类中的节点表示数据类型。例如,FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag。
- dataTypeId(NodeId)
- 新变量中包含的数据类型。小贴士:DataTypes类中的节点表示数据类型。例如,OpcUa.DataTypes.Boolean。
- arrayDimensions(uint[ ])
- 可选。数组的大小。
返回
- IUAVariable
- 与创建的项目变量相对应的 C# 对象。
示例
var myTag = InformationModel.MakeVariable<FTOptix.CoDeSys.Tag>("CodesysTag", OpcUa.DataTypes.UInt16);
提供反馈