IUANode.ChildrenRemoteRead(childVariables, timeoutMilliseconds)

返回一个列表,其中包含调用此方法的节点的所关注子节点的所有变量。可选参数将设置超时时段。
IEnumerable<RemoteChildVariableValue> ChildrenRemoteRead(IEnumerable<RemoteChildVariable>
childVariables
, double
timeoutMilliseconds
);

参数

childVariables
(IEnumerable<RemoteChildVariable>)
所关注变量的列表,以调用 API 的节点内的相对路径表示。
timeoutMilliseconds
(double)
超时时段(以毫秒为单位表示),在此之后 API 将引发异常。
小贴士: 如果未指定,则参数的默认值为
30000
(30 秒)。

返回

IEnumerable<RemoteChildVariableValue>
所关注变量的列表,以
RemoteChildVariableValue
类的一对属性表示。
RelativePath
(string)
相对于节点内变量的路径。
Value
(UAValue)
变量的值。

示例

以下示例所示的 API 可返回一个
reads
列表,该列表中包含
myNode
节点中包括的所关注变量。将所关注的两个变量添加到
myVariables
列表中:一个变量为节点的直接子节点 (
Tag1
),另一个变量位于子节点内部 (
NestedStructure/Tag2
)。
如果 API 返回错误或达到设置的超时时间,以下示例中的代码将生成由
ChildrenRemoteRead failed:
组成的错误消息以及 API 的预期错误代码。
var myVariables = new List<RemoteChildVariable>() { new RemoteChildVariable("Tag1"), new RemoteChildVariable("NestedStructure/Tag2") }; var myNode = Project.Current.Get("CommDrivers/Driver1/Station1/Tags/TagStructure1"); try { var reads = myNode.ChildrenRemoteRead(myVariables); } catch (Exception ex) { Log.Error("ChildrenRemoteRead failed: " + ex.ToString()); }
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈