InformationModel.MakeObject(browseName)
创建
BaseObject
类型的项目对象并返回相应的 IUAObject
C# 对象。static IUAObject MakeObject(browseName);
参数
- browseName(QualifiedName)
- 新对象的BrowseName。
返回
- IUAObject
- 与创建的项目对象相对应的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可创建
Motor
对象并返回向 motor
变量分配的对应 C# 对象。然后,将 Motor
对象添加到 NetLogic 的父节点中。var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); Owner.Add(motor);
提供反馈