InformationModel.MakeVariable(browseName, dataTypeId, variableTypeId, arrayDimensions)
创建由第三个参数所指示类型且包含第二个参数所指示数据类型的项目变量。它返回与创建的项目变量对应的
IUAVariable
类型的 C# 对象。可以使用第四个参数(可选)创建数组,并指定数组类型和大小。static IUAVariable MakeVariable(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId, NodeIdvariableTypeId, uint[]arrayDimensions);
参数
- browseName(QualifiedName)
- 新变量的BrowseName。
- dataTypeId(NodeId)
- 新变量中包含的数据类型。小贴士:DataTypes类中的节点表示数据类型。例如,OpcUa.DataTypes.Boolean。
- variableTypeId(NodeId)
- 从中派生新变量的变量类型,由VariableTypes类中的节点表示(例如FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag)。
- arrayDimensions(uint[ ])
- 可选。数组的大小。
返回
- IUAVariable
- 与创建的项目变量相对应的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可创建
CoDeSysTag
预定义类型的 Tag2
变量,其中包含一个 Int32 数据:var myVar = InformationModel.MakeVariable("Tag2", OpcUa.DataTypes.Int32, FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag);; Owner.Add(myVar);
提供反馈