InformationModel.MakeObject<T>(browseName)

创建所指定
<T>
类型的项目对象并返回相同类型的对应 C# 对象。
小贴士: 在设计时,仅当指定类型是预定义类型(包含在 FTOptix 模块中)时,API 才能发挥作用。
static T MakeObject<T>(QualifiedName
browseName
);

参数

T
IUAObject
C# 类,它与要返回的 C# 对象类以及从中派生新对象的对象类型相对应。
browseName
(QualifiedName)
新对象的
BrowseName

返回

T
与创建的项目对象相对应的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可创建
Motor
类型的
NewMotor
对象:
var myObj = InformationModel.MakeObject<Motor>("NewMotor"); Owner.Add(myObj);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈