InformationModel.MakeVariableType(browseName, dataTypeId, variableTypeId, arrayDimensions)

创建由第三个参数所指示类型(超类型)且包含第二个参数所指示数据类型的项目变量。它返回与创建的项目变量类型对应的
IUAVariableType
类型的 C# 对象。可以使用第四个参数(可选)创建数组,并指定数组类型和大小。
static IUAVariableType MakeVariableType(browseName
QualifiedName
, NodeId
dataTypeId
, NodeId
variableTypeId
, uint[]
arrayDimensions
);

参数

browseName
(QualifiedName)
新变量类型的
BrowseName
dataTypeId
(NodeId)
新变量类型中包含的数据类型。
小贴士:
DataTypes
类中的节点表示数据类型。例如,
OpcUa.DataTypes.Boolean
variableTypeId
(NodeId)
从中派生新变量类型的变量类型。
小贴士:
VariableTypes
类中的节点表示数据类型。例如,
FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag
arrayDimensions
(uint[ ])
可选。数组的大小。

返回

IUAVariableType
与创建的项目变量类型相匹配的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可创建从
CoDeSysTag
预定义类型派生的
MyTagType
变量类型,其中包含 Int32 类型的数据:
var myVar = InformationModel.MakeVariableType("MyTagType", OpcUa.DataTypes.Int32, FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag); Owner.Add(myVar);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈