InformationModel.MakeVariableType(browseName, dataTypeId, arrayDimensions)
创建从
BaseDataVariableType
(基本变量)类型派生且包含第二个参数所指示数据类型的项目变量,并返回相应 IUAVariableType
类型的 C# 对象。也可以使用第三个参数创建数组,并指定数组大小。static IUAVariableType MakeVariableType(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId, uint[]arrayDimensions);
参数
- browseName(QualifiedName)
- 新变量类型的BrowseName。
- dataTypeId(NodeId)
- 新变量中包含的数据类型。小贴士:DataTypes类中的节点表示数据类型。例如,OpcUa.DataTypes.Boolean。
- arrayDimensions(uint[ ])
- 可选。数组的大小。
返回
- IUAVariableType
- 与创建的项目变量类型相匹配的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可创建包含 Int32 数据的
MyVarType
变量:var myVar = InformationModel.MakeVariableType("MyVarType", OpcUa.DataTypes.Int32); Owner.Add(myVar);
提供反馈