使用模組化的優勢
運用經 IEC 認證的硬體及輔助設備,建立量身打造的盤櫃,並運用直覺化軟體解決各類問題。
CUBIC 模組化系統可以滿足您最重要的需求:
- 打造能滿足您精準的樓板空間、專案預算及效能條件的開關設備與盤體。
- 您可以彈性設計與打造配電板與馬達控制中心,滿足嚴苛的應用要求。
- 模組化 = 擴充更簡單。根據需求變化靈活調整和擴展。
- 設計更適合您廠房的系統 – CUBIC 模組化系統不會受到品牌限制
- 無需過度設計。實現恰到好處的工程設計,同時提供多個電源輸入位置
- 縮短認證時間 – CUBIC 模組化系統已經過世界知名測試實驗室的測試與驗證。
- 完善的全球教育與訓練計畫可幫助將您的設計、建造與操作過程最佳化
- 為授權供應商提供的全球性支援能確保交出高品質的套裝解決方案。
- 扁平封裝套件所需的庫存與備用空間較少
結合我們領先業界的智慧型自動化與資訊系統,將您的盤體提升到一個新高度
CUBIC 模阻化。
獲得彈性、靈活度、擴充性與效率。
提供智慧、連網、防護與效能,讓您備感安心!
一個充滿支援與想法的世界
運用我們簡單易用的設計軟體,充分發揮 CUBIC 模組化盤櫃的效能與價值。
- 將您的設計最佳化
- 以直覺化的介面讓一切加速
- 運用完善的訓練將 OEE 最大化
- 節省時間與成本
- 提高工程師的工作效率
- 降低盤體組裝與配線所需要的技術門檻,
- 將盤體佔地面積最佳化並縮小,同時省去不必要的工程
- 精準的溫度測量能力
- 精確匹配尺寸規範,減少空間需求
- 自動產生完整 BoM
- 傳送給單一供應商
- 減少錯誤
- 加速組裝
- 與更高階軟體整合,創造更精準的庫存、組裝與作業流程