我們的馬達保護開關可同時針對個別馬達負載提供短路與過載防護,適用於各種馬達大小與安裝類型。這些斷路器可以與我們的 NEMA 和 IEC 接觸器或固態馬達控制器相結合。
![型號 140MT-D9N 馬達電路保護開關展示可鎖定旋鈕、跳脫測試開關和跳脫指示燈。](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-140MT-D9E-product-hero.2400.jpg)
140MT 馬達保護開關
型號 140MT 馬達保護開關 (MPCB) 提供可節省成本、高達 40 A 的磁性短路和熱過載保護。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/edit-kf4a0063--large-312w255h.jpg)
140MP 馬達保護開關
型號 140MP 馬達保護開關 (MPCB) 提供最高 32 A 的磁性短路和熱過載保護,其於 400 V 的斷路額定值高達 100 kA。本身可與 Allen-Bradley 型號 100-C 和 100-K 接觸器結合測試,以建立雙元件馬達啟動器。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140mg-h8p-d12-right1--large-312w255h.jpg)
140MG 馬達保護開關
型號 140MG 馬達保護開關可以為分支馬達迴路提供斷開連線手段、分支電路和短路磁保護、過載馬達熱保護功能,以及手動切換。我們提供額定值為 25…150 A 的裝置,以滿足您的特定需求。我們的原廠安裝的內部配件讓安裝與配線更簡單。在北美地區,電氣法規要求個別分支馬達迴路需受到經 UL/CSA 認證之保險絲、斷路器或自我保護組合馬達控制系統所保護。