Loading

電路與負載保護
Allen‑Bradley

電路與負載保護產品可保護螺線管、繼電器線圈、指示裝置、可程式邏輯控制器輸出等。
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
(0)
-
查看 62 結果
顯示 1 - 24 關於 62 結果
排序方式:
按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(Z-A)
過濾與改善
CloseClose
0001813S 電壓監控
型號 813S 電壓監控繼電器提供最先進的輔助保護功能,可輕鬆新增並套用於馬達控制電路。
0002817S 熱敏電阻監控
型號 817S 熱敏電阻監控繼電器保護設備免受過熱狀況影響,並提供可輕鬆新增並套用於馬達控制電路的輔助馬達保護功能。
0003809S 電流監控
型號 809S 電流監控繼電器提供欠流和過流偵測,以及可輕鬆新增並套用於馬達控制電路的輔助保護功能。
0004814S 電力監控系統
型號 814S 功率因數監測繼電器和功率 (kW) 監控繼電器提供最先進的輔助保護功能,可輕鬆新增並套用於馬達控制電路。
00051494U 通用
型號 1494U 通用斷路開關提供刀片-葉片式斷路設計之額外等級的開或關視覺指示燈。
00061491 保險絲座
型號 1491 保險絲座設計用於一般用途應用。這些保險絲座的基座,無論是酚醛樹脂還是陶瓷,都具有堅固的結構,並且便於安裝和配線。
00071494C 電纜操作
型號 1494C 電纜操作斷路開關已停產及停售。建議客戶轉換到型號 1494U 通用斷路開關。
00081494R 可變深度
型號 1494R 可變深度機門安裝式旋轉斷路開關已停產及停售。建議客戶轉換到型號 194R 旋轉斷路開關。
00091494V 可變深度
型號 1494V 可變深度凸緣固定式斷路開關已停產及停售。建議客戶轉換到型號 1494U 通用斷路開關。
00101494F 固定深度
型號 1494F 固定深度凸緣固定式斷路開關已停產及停售。建議客戶轉換到型號 1494U 通用斷路開關。
00111494G 重工業安全斷路開關
型號 1494G 重工業安全斷路開關提供 30…600 A 的開關額定值。有 3R/4/12 型塗漆金屬、4/4X 型不銹鋼和 4/4X 型非金屬機殼可供選擇。
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
00121494H 工業
型號 1494H 工業和型號 1494HL 一般負載安全斷路開關設計用於工業和重型商業應用,也可以用於「馬達端」斷路開關應用。
00131494G 危險位置
型號 1494G 危險位置安全斷路開關可用於 30 A、60 A 和 100 A 的應用。
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
0014194R 保險絲與非保險絲版本
這些開關提供 20…1250 A 的保險絲與非保險絲版本,訂購時可選擇是否附帶機殼。
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
0015140G 穿門旋轉操作元件
簡化的盤體組裝和操作使您可以控制受保護的斷路器,並在盤體門開啟或關閉時妥善維持功能。
three 194U rotary disconnect switches
0016194U 非保險絲旋轉斷路開關
這些開關提供從 30…160 A 的非保險絲版本,能讓您使用自己的保險絲座。
0017825-P 模組化保護系統
型號 825-P 模組化保護系統已停產及停售。建議客戶轉換至 E300 電子式過載繼電器。
0018592 NEMA 共晶合金
型號 592 共晶合金過載繼電器是熱敏型裝置。
0019193 IEC E300 繼電器
型號 193/592 E300™(連網)和 E200™(非連網)提供模組設計、通訊選項、診斷資訊、簡化配線,並與 Logix 技術整合。
Group of four, front-facing E100 Electronic Overload Relays of various sizes. 193-1EEAF
0020193 IEC E100 繼電器
E100 電子式過載繼電器為新一代基本級電子式過載繼電器。這些繼電器包含增強功能,可為保護馬達保護投資提供更佳防護。
0021193 IEC E1 Plus 繼電器
型號 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 電子式過載繼電器已停產及停售。為支援您的過渡,建議轉換到 E100 電子式過載繼電器。
0022193-T1 CT IEC 雙金屬標準
型號 193-T1 IEC 雙金屬過載繼電器專為與型號 100-C 接觸器和型號 104-C 逆向接觸器搭配使用而設計。
0023193-K IEC 雙金屬迷你型
型號 193-K IEC 迷你雙金屬過載繼電器專為與型號 100-K 接觸器與 104-K 逆向接觸器搭配使用而設計。這些熱過載繼電器包含一個差動機制,用於對缺相狀況的敏感度。
00244983-PF 盤體固定式濾波器
型號 4983-PF 面板安裝濾波器可提供雜訊防護。
00254983-DH 重載突波保護器
型號 4983-DH 重型交流電突波保護器將高能量壓敏電變阻器 (MOV) 網路與氣體放電燈柱結合,以提高保護等級、使用壽命和洩漏控制。
00264983-DS 突波保護器
型號 4983-DS DIN 軌道交流突保護裝置並聯連接,並使用 MOV 來箝位高電壓突波。
00274983-DD Dataline 突波保護器
型號 4983-DD DIN 軌道資料線突波保護裝置可保護工業通訊網路。
00284983-DC 突波保護器與濾波器
Protect sensitive electronics with the 4983-DC DIN rail filter and surge protector, offering transient and noise defense with Isatrol technology.
0029型號 865 馬達-饋送器保護繼電器
中電壓型號 865 馬達-饋送器保護繼電器已停產及停售。我們有工具可協助您過渡到更現代化的技術。
0030型號 857 馬達-饋送器保護繼電器
中電壓型號 857 馬達-饋送器保護繼電器已停產及停售。我們有工具可協助您過渡到更現代化的技術。
00311694 模組化電路保護器
模組化型號 1694 電路保護器可保護 24 V DC 切換模式電源供應器的二次側電路,以免短路或過載。已啟用 IO-Link 的版本可提供控制系統狀態的即時見解。
00321692 區塊式電子電路保護
型號 1692 電子電路保護模組,可用來保護 24 V DC 切換模式電源供應器的二次側電路。
0033188-J 區域斷路器
這些斷路器具有快速斷路時間、高耐衝擊與耐震動性。
00341489-M 熱磁式斷路器
這些斷路器非常適合極端環境條件,具有快速斷開時間和卓越的抗震動效能。
00351492-GH 高密度斷路器
這些斷路器結合了熱敏部分和短路及過載跳脫功能,兼具兩種感測系統的優勢。
00361492-D 直流高電壓迷你迴路器
這些斷路器為高電壓直流電路提供過電流和短路保護,具有雙端子並支援多達四條電線的多線額定值。
00371492-RCDA 漏電保護器
這些裝置能偵測並中斷洩漏至地面的電流,有助於防止暴露在外的人員受傷和設備損壞。
00381492-MC 熱磁式斷路器
這些電路斷路器結合短路及過載跳脫行動,為導體與相連的設備提供精確的過載與短路保護。
00391492-SPM 迴路保護器
這些廻路保護器具有電流限制功能,並具有讓配線及匯流條運用更有彈性的雙端子設計。
0040140MG MCP
這些裝置為分支馬達迴路提供斷開方式,並具有分支電路和短路磁性保護,以及手動切換功能。這些裝置的額定值範圍為 3…1200 A。
0041140MT MCP
型號 140MT 馬達電路保護開關 (D9N 版本),額定電流高達 40 A,可與接觸器和過載繼電器配合使用。
0042140M MCP
Rockwell Automation 宣佈,自 2022 年 3 月起,我們將停產及停售型號 140M 馬達電路保護開關。建議您轉換到型號 140MT 馬達電路保護開關。
0043How to Set Up 140G LCD Electronic Motor Protection
Set up your Allen‑Bradley 140G LCD electronic motor protection quickly and effortlessly for optimal circuit breaker performance. Enhance efficiency today.
0044Installing a Flex Cable Flange Mount Operator
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a flex cable flange mount operator on a Bulletin 140G Molded Case Circuit Breaker.
0045Installing a Rotary Operating Mechanism
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a rotary operating mechanism on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
0046Installing an Undervoltage Release Accessory
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install the undervoltage release accessory on a 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
0047Molded Case Circuit Breaker Family Overview
From accessories to operators, watch an overview of the Molded Case Circuit Breaker family.
0048Installing an Auxiliary Contact
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install an auxiliary contact on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
0049Installing a Shunt Trip
Follow this video tutorial to effectively install a shunt trip on Allen‑Bradley's G to J-Frame Circuit Breakers, enhancing your equipment safety & reliability.
0050Installing a Trip Unit
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a trip unit on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
0051Installing a UV Release
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a UV Release on a Bulletin 140G G-, H-, I-, and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Bulletin 140UT Molded Case Circuit Breakers showing lockable knob and short circuit trip indicator flag
0052140UT 無熔絲開關
這些電流限制斷路器可提供固定的短路與過電流保護,為 2 與 3 極裝置提供高啟斷額定值,並適用於 240 V 和 480Y/277 V 電壓下的回授。
0053140U 斷路器
型號 140U 無熔絲開關已停產及停售。建議您轉換成型號 140UT 無熔絲開關。
0054140MP MPCB
型號 140MP 馬達保護開關提供最高 32 A 的磁性短路和熱過載保護,其於 400 V 的啟斷額定值高達 100 kA。
0055140MG MPCB
這些斷路器可以為分支馬達迴路、分支電路和短路磁保護、過載馬達熱保護功能以及手動切換提供斷開連線的手段。
0056140MT MPCB
型號 140MT 馬達保護開關 (MPCB) 提供可節省成本、高達 40 A 的磁性短路和熱過載保護。
0057140M IEC 斷路器
型號 140M 馬達保護開關已停產及停售。建議您轉換到型號 140MT 馬達保護開關。
0058194L 控制和負載開關
我們的型號 194L 控制和負載開關,是彈性靈活、適應性高,並且省時省空間的裝置。
0059194E 負載開關
型號 194E 負載開關專為本地端馬達隔離與斷開開關應用而設計。
00601492-FB 保險絲座
我們的保險絲座提供您安全且便利的 CC、J 類與 Midget 保險絲安裝方式。
0061140F 保險絲座
型號 140F 保險絲座適用於 UL CC 級或小型保險絲以及 IEC 10 x 38 mm 保險絲,帶或不帶保險絲熔斷指示燈。
140G Molded Case Circuit Breakers
0062140G 斷路器
型號 140G 無熔絲開關有九種不同的框架尺寸,範圍為 10…3000 A。
熱銷產品
0063
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 關於 62 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

電路與負載保護產品可保護螺線管、繼電器線圈、指示裝置、可程式邏輯控制器輸出等。這些產品可安裝在 DIN 軌道上,以進行快速安裝,並且非常適用於高密度組態。我們提供電子電路保護模組、斷路器及馬達保護器,包括模組化保護系統、雙金屬或固態過載繼電器及突波保護器與濾波器。

在 ROK Talk 工業元件第 6 集中,Bill 和 Paul 與技術顧問 Simon Johnson 討論每個斷路器的歷史、用途和獨特功能。Allen‑Bradley 以使用縮寫聞名,尤其是在涉及斷路器時:無熔絲開關 (MCCB)、馬達保護斷路器 (MPCB)、馬達電路保護開關 (MCP)、馬達斷路器 (MCB)。分別是哪些產品,如何知道要使用哪個產品?

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 電路與負載保護 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose