我們的馬達電路保護開關可同時針對個別馬達負載提供短路保護,可用於各種馬達大小與安裝類型。這些馬達保護開關結合 NEMA、IEC 馬達啟動器、過載繼電器與接觸器。
![型號 140MT-D9N 馬達電路保護開關展示可鎖定旋鈕、跳脫測試開關和跳脫指示燈。](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-D9N-R2-product-hero.2400.jpg)
140MT 馬達電路保護開關
型號 140MT 馬達電路保護開關 (D9N 版本),額定電流高達 40 A,可與接觸器和過載繼電器配合使用。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140mg-h8p-d12-right1--large-312w255h.jpg)
140MG 馬達電路保護開關
型號 140MG 馬達電路保護開關可以為分支馬達迴路提供斷開連線手段、分支電路和短路磁性保護,以及手動切換。這些裝置的額定電流為 3…1200 A。在北美地區,電氣法規要求個別分支馬達迴路需受到經 UL/CSA 認證之保險絲、斷路器或自我保護組合馬達控制系統所保護。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140m-family-front1--large-312w255h.jpg)
140M 馬達電路保護開關
Rockwell Automation 宣佈,自 2022 年 3 月起,我們將停產及停售型號 140M 馬達電路保護開關。建議您轉換到型號 140MT 馬達電路保護開關。
這些馬達電路保護開關具有更寬的電流範圍,適用於 C 型框架 (32A) 和 D 型框架 (40A) 型號。140M F 框架產品將繼續提供。