我們的斷路開關有固定深度和可調深度兩種款式,並提供凸緣式安裝或門式安裝方式。我們的開關經過國家電機製造業協會 (NEMA)、IEC 與保險商實驗室 (UL) 評定。我們提供電流範圍介於 20 A…1250 A 的各種保險絲與非保險絲版本,並提供開放式與封閉式兩種組態。
旋轉斷路開關
這些開關提供多種保險絲與非保險絲版本,從 20…1250 A,訂購時可以選擇是否要附機殼。非保險絲版本允許使用您自己的保險絲盒。保險絲開關附有完整的保險絲座,可降低盤體空間的要求。
安全斷路開關
我們的安全斷路開關專為工業與重型商業應用和危險位置而設計。這些開關提供 30 A、60 A、100 A 與 200 A 的電流額定值。
可見式葉片斷路開關
我們的可見式葉片斷路開關有固定式和可變深度兩種款式,並提供凸緣固定式或機門安裝式選項。凸緣固定式斷路開關也有附機殼的產品。