我們的安全斷路開關專為工業與重型商業應用和危險位置而設計。這些開關提供 30 A、60 A、100 A 與 200 A 的電流額定值。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494g-hazloc-safetydisconnectswitch-front1--large-312w255h.jpg)
1494G 危險位置安全斷路開關
型號 1494G 危險位置安全斷路開關可用於 30 A、60 A 和 100 A 的應用。本身有 3R 型、7 型和 9 型螺栓固定的機殼類型,適合於室內和室外使用。這些開關已獲得認證,可用於第 I 類 1 與 2 級區、C 與 D 組,和第 2 類 E、F 與 G 組危險氣體或灰塵位置。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494h-hl-safetydisconnectswitches-family1--large-312w255h.jpg)
1494H 工業/一般用途安全斷路開關
型號 1494H 工業和型號 1494HL 一般用途安全斷路開關設計用於工業和重型商業應用。型號 1494HL 一般用途版本設計用於輕型商業或住宅應用。兩者均獲得 UL 認證和 CSA 認證,也能用於「馬達端」斷路開關應用。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494g-industrialsafetydisconnectswitches-right1--large-312w255h.jpg)
1494G 重工業安全斷路開關
型號 1494G 重工業安全斷路開關提供 30…600 A 的開關額定值。有 3R/4/12 型塗漆金屬、4/4X 型不銹鋼和 4/4X 型非金屬機殼可供選擇。