型號 1692 電子電路保護模組可保護 24 V DC 切換模式電源供應器的二次側電路。這些模組可監測供應電壓與電流負載,並可在本機或遠端對模組進行監測與控制。
模組化型號 1694 電路保護器可保護 24 V DC 切換模式電源供應器的二次側電路,以免短路或過載。寬度僅 12.5 mm 的模組可並排安裝,無須其他配件。這些模組附有可節省時間的推入型端子。保護模組在相同精巧的空間提供單一或雙重通道。範圍包括介於 1 A 至 10 A 的固定電流額定值版本,以及可調整電流版本。