標準動態測量模組
型號 1440 XM® 124 標準動態測量模組可監控旋轉設備的轉軸、外殼或基座振動。
型號 1440 XM® 124 標準動態測量模組可監控旋轉設備的轉軸、外殼或基座振動。
當需要額外繼電器(超過我們測量模組的單一板載繼電器)時,型號 1440 XM® 441 和 442 繼電器模組可提供繼電器解決方案。
型號 1440 XM® 220 雙速模組可接受標準轉速計的輸入。這些模組以雙通道、單一備援通道或反向旋轉模式運作,以控制感測器如何計算速度、加速度和峰值測量。可以單機運作或在 DeviceNet™ 網路上運作,為其他 XM 模組、可程式控制器、分散式控制系統和狀態監控系統提供即時資料及狀態資訊。
適用於 ControlNet™ 網路的型號 1440 XM® 動態測量模組可監控旋轉設備的振動、壓力和鬆緊。這些模組設計為用於與透過 1440 ControlNet™ 轉接器連接的 ControlLogix® 控制器整合。