型號 889R 微型交流連線系統具有產業標準的 2-、3-、4-、5- 或 8- 針腳接頭,適用於交流電源元件。線組和接插線具有包覆成型的接頭,並提供多種組態選擇。一整套的分離器和 T 型接頭、配電箱,V 型電纜和 Y 型電纜,場地可裝配連接器,以及盤體固定式插座讓產品線更完整,並且增加現場配線的彈性。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889r-acmicrocordsetspatchcordsfamily-front1-large-312w255h.jpg)
微型交流線組與接插線
型號 889 微型交流線組可為接近度感應器、限位開關、光電感測器和其他現場裝置提供安全連線。電纜可以是 22 AWG 或 18 AWG,有屏蔽或無屏蔽,並帶有平角或直角接頭。特殊盤繞電纜也適用於有關移動裝置的應用。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898r-acmicrosplitter-right1-large-312w255h.jpg)
分離器與 T 型接頭
我們的分離器和 T 型接頭專為與型號 198 MDSA 交流模組搭配使用而設計。聚氨酯 (PUR) 機身具有油和化學品耐受性。棘輪耦合螺帽可提供出色的耐震效果。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-t-acmicroscrewterminal-right1-large-312w255h.jpg)
微型交流螺絲端子
型號 871A 和 889 微型交流螺絲端子是被動現場安裝接頭,可與裸線電纜搭配使用。我們的 3 針腳式終端室包含螺絲端子,可用於在工廠快速輕鬆地組裝定製 QD 電纜。終端室可以是公的或母的、平角或直角,並適用於各種電纜直徑。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888r-m-acmicropanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
微型交流盤體固定式插座
型號 888 微型交流盤體固定式插座專為屏蔽頭或盤體安裝而設計。這些插座有 3 針腳、4 針腳和 5 針腳雙鍵槽版本,分為公頭和母頭,尺寸為 1/2 in。NPT 或 M14x1 螺絲,用於快速輕鬆地連線到快速斷開配對插頭。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898r-36ps-n9-acmicrodistributionbox-left1-large-312w255h.jpg)
微型交流配電箱
型號 898 微型交流配電箱是被動的,能讓多台裝置透過單條引接線連線到控制系統。每個配電箱都具有內螺紋母插座(依型號而定分別為 4、6 或 8 個),可與快速斷開配對插頭快速輕鬆連線。