型號 889D 微型直流 (M12) 連線系統具有產業標準的 2、3、4、5 或 8 針腳接頭,適用於直流供電元件。線組和接插線具有包覆成型接頭,並以多種組態提供,以適應各種應用和環境。一整套完整的分離器和 T 型接頭、配電箱、V 型電纜和 Y 型電纜、場地可裝配連接器和盤體固定式插座,讓產品線更完善,為現場配線提供更多彈性。
微型直流 (M12) 線組與接插線
型號 889 微型直流 (M12) 線組與接插線可為接近度感應器、限位開關、光電感測器和其他現場裝置提供安全連線。這些電纜具有平角或直角 4 針腳或 5 針腳包覆成型接頭,並有多種材料和護套顏色可供選擇,包括紅色以識別安全應用。部分型號包含網狀屏蔽層以降低雜訊,並具有電源和輸出狀態指示燈。
微型直流 (M12) V 型電纜與 Y 型電纜
型號 879D 微型直流 (M12) V 型電纜與 Y 型電纜可將兩個現場裝置連線到單個 I/O 連接埠。纖薄、節省空間的設計採用聚氯乙烯 (PVC) 護套和棘輪耦合螺帽。
分離器與 T 型接頭
我們的分離器和 T 型接頭專為搭配雙輸入配電箱和 MaXum™ 分散式 I/O 使用而設計。分離器和 T 型接頭可將兩個現場裝置連線到單個 I/O 連接埠。聚氨酯 (PUR) 絕緣體具有耐油和耐化學品的特性。棘輪耦合螺帽可提供出色的耐震效果。
螺絲端子
型號 871A 和 889 螺絲端子是搭配裸線電纜使用的場地可裝配連接器。提供公、母兩種版本,這些 4 針腳和 5 針腳型號包含螺絲端子,可用於工廠快速輕鬆地組裝定製電纜。這些型號可以是平角或直角型,並可與各種電纜直徑搭配使用。
微型直流 (M12) 盤體固定式插座
型號 888 微型直流 (M12) 盤體固定式插座是壓鑄接頭,很適合用於機殼或用於建立自訂配線組態。其模組設計提供盤體固定式功能,有助於保持整潔和有序,並能在電纜容易損壞或經常更換的區域輕易替換電纜。
微型直流 (M12) 絕緣置換連接器
型號 871A 和 889 微型直流 (M12) 絕緣置換連接器與裸線電纜搭配使用,可用於工廠快速建立連線。安裝 IDC 不需要工具。只需將未剝離的導體插入接頭主體,然後將接頭端子扭在一起。如此就能在堅固的 IP67 等級外殼中獲得一個耐用、氣密的電氣連線。這些接頭有公、母的 3 針腳或 4 針腳組態,並提供平角和直角版本。
微型直流 (M12) 配電箱
型號 898 微型直流 (M12) 配電箱可將多台裝置連線到控制系統,是提高彈性和降低成本的絕佳方法。這些配電箱藉由減少安裝和故障檢測時間來降低勞動成本。我們的配電箱占用空間較小、外觀更整潔、更有組織,且在電纜容易受損的區域很容易更換電纜。