型號 889M M23 連線系統採用產業標準的 12 針腳和 19 針腳接頭,可在高針腳密度應用中進行穩定連線。將 M23 連線裝置與安全開關搭配使用,或用於從配電箱或控制器傳輸一束離散訊號。我們提供線組和接插線、焊接場地可裝配連接器,以及盤體固定式插座。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889m-m23cordsetspatchcordsfamily-front1-large-312w255h.jpg)
M23 線組和接插線
型號 889M M23 線組和接插線為使用 M23 型接頭的高針腳數現場裝置提供安全連線。本身有平角或直角組態可供選擇,並具有物理鍵控以防止配線錯誤。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889m-m23solderconnectorfamily-front1-large-312w255h.jpg)
M23 焊接場地可裝配連接器
型號 889M M23 焊接場地可裝配連接器是與裸線電纜搭配使用的被動裝置。提供公、母版本,這些 4 針腳和 5 針腳型號可方便地在工廠組裝定製電纜。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888m-m12ae-0f5-m23panelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
M23 盤體固定式公插座
型號 888M M23 盤體固定式公插座易於配線。M20 x 1.5 螺紋可方便地安裝到安全開關上。