Loading

連線設備
Allen‑Bradley

我們的連線裝置包括用於乙太網、ControlNet™、DeviceNet™、電源媒體和安全連線系統的網路媒體。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 107 結果
顯示 1 - 24 / 107 結果
排序方式:
按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(Z-A)
篩選與優化
00011492 I/O 配線系統
型號 1492 I/O 配線系統包括介面模組和電纜,它們透過預先連線的電纜連線到數位和類比 I/O。
0002IDC 插座
我們的 IDC 插座提供了 IDC 連線的便利性,以插座形式適用於屏蔽頭或盤體安裝。
0003IDC 配電箱
型號 898 IDC 配電箱是提高彈性和降低成本的絕佳方法。這些配電箱藉由減少安裝和故障檢測時間來降低勞動成本。
0004M23 線組和接插線
型號 889M M23 線組和接插線為使用 M23 型接頭的高針腳數現場裝置提供安全連線。
0005M23 盤體固定式公插座
型號 888M M23 盤體固定式公插座易於配線。M20 x 1.5 螺紋可方便地安裝到安全開關上。
0006M23 焊接場地可裝配連接器
型號 889M M23 焊接場地可裝配連接器是與裸線電纜搭配使用的被動裝置。提供公、母版本,這些 4 針腳和 5 針腳型號可方便地在工廠組裝定製電纜。
0007Mini Plus 線組和接插線
型號 889N Mini-Plus 線組和接插線為使用多達 12 針腳的裝置提供安全連線。
0008Mini Plus Panel 盤體固定式插座
型號 888N Mini-Plus 盤體固定式插座專為屏蔽頭或盤體安裝而設計。
0009微型交流盤體固定式插座
型號 888 微型交流盤體固定式插座專為屏蔽頭或盤體安裝而設計。
0010微型交流線組和接插線
0011微型交流配電箱
型號 898 微型交流配電箱是被動的,能讓多台裝置透過單條引接線連線到控制系統。
0012微型交流螺絲端子
型號 871A 和 889 微型交流螺絲端子是被動現場安裝接頭,可與裸線電纜搭配使用。
0013微型交流分離器和 T 型接頭
我們的微型交流分離器和 T 型接頭專為與型號 198 MDSA 交流模組搭配使用而設計。聚氨酯 (PUR) 機身具有油和化學品耐受性。棘輪耦合螺帽可提供出色的耐震效果。
0014Pico 螺絲端子
型號 871A Pico (M8) 螺絲端子是搭配裸線電纜使用的被動裝置。
0015Pico (M8) V 型電纜和 Y 型電纜
型號 879P Pico (M8) V 型電纜和 Y 型電纜具有可擰式耦合螺母,可用於堅固可靠的連線,並具有高能見度的黃色聚氯乙烯 (PVC) 護套。
0016Pico 盤體固定式插座
型號 888P Pico (M8) 盤體固定式插座適用於屏蔽頭或盤體安裝。
0017Pico 配電箱
型號 898P Pico (M8) 配電箱可透過單條電纜將多台裝置連線至控制系統。
0018Pico (M8) 線組與接插線
型號 889P Pico (M8) 線組和接插線為使用 M8 型接頭的高針腳數現場裝置提供安全連線。
0019Pico (M8) 絕緣置換連接器
型號 889P Pico (M8) 絕緣置換連接器 (IDC) 可讓您在工廠輕鬆組裝定製 QD 電纜。接頭至電纜安裝無需工具。
0020Pico (M8) 分離器和 T 型接頭
型號 898P Pico (M8) 分離器和 T 型接頭包括一條帶有公連接器(可連線兩個母連接器)的電纜,讓您可將兩台裝置連線到單一 I/O 連接埠。
0021微型 EAC 線組
型號 889 微型 EAC 線組可為接近度感應器、光電感測器和其他現場裝置提供安全連線。接頭有平角和直角兩種組態,並具有物理鍵控以防止配線錯誤。
0022微型 EAC 插座
型號 888 微型 EAC 快速斷開電纜為接近度感應器、光電感測器和其他現場裝置提供安全連線。
0023迷你螺絲端子
型號 871A 迷你螺絲端子是搭配裸線電纜使用的被動裝置。
0024迷你線組和接插線
型號 889N 迷你線組和接插線提供接近度感應器、限位開關和光電感測器的安全連線。
0025迷你盤體固定式插座
型號 888N 迷你盤體固定式插座尺寸為 1/2 in。14 NPT 螺絲和重載 16 AWG 導體。
0026迷你分離器和 T 型接頭
型號 898N 和 1485P 迷你分離器和 T 型接頭提供接近度感應器、限位開關和光電感測器的安全連線。
0027迷你配電箱
型號 898N 迷你配電箱是提高彈性和降低成本的絕佳方法。
0028微型直流 (M12) IDC
型號 871A 和 889 微型直流 (M12) 絕緣置換連接器與裸線電纜搭配使用,可用於工廠快速建立連線。安裝 IDC 不需要工具。只需將未剝離的導體插入接頭主體,然後將接頭端子扭在一起。
0029微型直流線組和接插線
型號 889 微型直流 (M12) 線組和接插線為接近度感應器、限位開關、光電感測器和其他現場裝置提供安全連線。
0030微型直流分離器和 T 型接頭
我們的微型直流分離器和 T 形接頭專為與雙輸入配電箱和 MaXum™ 分散式 I/O 搭配使用而設計。分離器和 T 形接頭可讓兩個現場裝置連線至單個 I/O 連接埠。聚氨酯 (PUR) 絕緣體提供耐油和耐化學品特性。棘輪耦合螺帽可提供出色的耐震效果。
0031微型直流 V 型電纜和 Y 型電纜
型號 879D 微型直流 (M12) V 型電纜和 Y 型電纜可將兩個現場裝置連線至到單個 I/O 連接埠。纖薄、節省空間的設計採用聚氯乙烯 (PVC) 護套和棘輪耦合螺帽。
0032微型直流盤體固定式插座
型號 888 微型直流 (M12) 盤體固定式插座是壓鑄接頭,很適合用於機殼或用於建立自訂配線組態。
0033微型直流配電箱
型號 898 微型直流 (M12) 配電箱可將多台裝置連線到控制系統,是提高彈性和降低成本的絕佳方法。這些配電箱藉由減少安裝和故障檢測時間來降低勞動成本。
0034微型直流螺絲端子
型號 871A 和 889 螺絲端子是搭配裸線電纜使用的場地可裝配連接器。
0035電纜線軸
型號 889 電纜線軸可以與場地可裝配連接器結合以增強彈性,而能快速簡單地安裝全接頭型系統。紅色電纜護套可讓您輕鬆識別安全應用。
0036889 閥門
型號 889 DIN 閥門場地可裝配連接器可讓您在工廠為標準閥門和其他裝置建立和自訂快速斷開電纜。
0037889 DIN 閥門
型號 889 DIN 閥門線組和接插線為標準閥門和其他裝置提供快速斷開功能。
00381492 ClearMultiprint 標記系統
我們的型號 1492 ClearMultiprint™ 標記系統可標記端子座標籤、熱收縮、自我層壓線材和黏性標籤,以用於端子座、線材、電纜和其他工業元件。
Black ClearMark Advanced II Marking Printer with rotating touch panel turned
00391492 ClearMark 進階
我們的型號 1492 ClearMark™ 進階標記系統可在端子座標記卡與其他工業元件上執行系統列印。
00401492 X-Y 繪圖器
我們的型號 1492 ClearPlot™ 標記系統為 X-Y 繪圖器,採用精巧設計並提供適合端子座的彈性標記工具。
00411492 盤體固定
我們的型號 1492 NEMA 盤體安裝式端子座通常適用於僅需數個終端套件的安裝作業。其可縮短安裝時間,在完成安裝後可立即就緒配線,且無須軌道。
00421492 開放型
我們的型號 1492 開放型電源端子座可配電至眾多負載。
00431492 高容錯
我們的型號 1492 高容錯 SCCR 電源端子座配備饋送器間隔,適用於眾多連接器組態。
00441492 配電
型號 1492 配電端子座使用標準交叉連線,可為任何數量的端子配電。
00451492 封閉式
我們的型號 1492 封閉式電源端子座提供眾多接頭組態與前端 IP20 保護。
00461492-P 接地
我們的型號 1492-P 接地模組提供可輕鬆識別、便利、井然有序,且可安裝至 DIN 軌道的接地匯流排。
00471492-P 標準饋通式
我們的型號 1492 標準饋通式 IEC 推入式端子座適用於單電路饋通式應用,且提供九種顏色與數種大小選擇。
00481492-P 配電
我們的型號 1492-P 控制配電端子座可透過交換模式直流電源供應器,向控制電路配電。
00491492-P 多電路饋通式
我們的型號 1492 多電路饋通式端子座,非常適合必須透過端子座來配送和收集控制訊號的應用。
00501492-P 隔離
我們的型號 1492-P 隔離端子座可讓您更輕鬆地執行開路,無須重新配線。
0051特殊饋通式 IEC 推入式端子座
我們的型號 1492 特殊饋通式 IEC 推入式端子座為雙層端子座,配備連接兩個電路的共用連結。
00521492-P 雙層插入型
我們的型號 1492-P 雙層插入式端子座可讓您插入離散電子元件、電路保護保險絲或電路隔離斷開公連接器,有助於節省寶貴盤體空間。
00531492-P 通用配電
我們的型號 1492-P 通用配送端子座可讓您使用中央跳線器,將中央連線輕鬆配送至多個鄰接端子座。
Single, black 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Block with terminal hinge lifted
00541492-P 保險絲
我們的型號 1492-P 保險絲 IEC 推入式端子座提供過電流保護,且可直接安裝至 DIN 軌道。
00551492-P 感測器
我們的型號 1492-P 感測器端子座在單一端子座中提供三線式應用所需的所有連線,有助於節省盤體空間。
00561492-P 插入型
我們的型號 1492-P 插入式端子座可讓您插入離散電子元件、電路保護保險絲或電路隔離斷開公連接器,適合空間有限的應用。
00571492 保險絲與突波抑制器
型號 1492 保險絲與突波抑制器端子座為雙電路模組,包括與金屬氧化物變阻器 (MOV) 並聯連接的序列電阻器/電容器。
00581492 電阻器、電壓與元件
我們的型號 1492 電阻器、電壓指示與元件護指套端子座使護指套端子座產品系列更為齊備。
00591492 高密度
我們的型號 1492 高密度護指套端子座提供開放式 NEMA/EEMAC 端子座與全功能 IEC 型端子座等選擇。
00601492 彈簧保險絲
我們的型號 1492 保險絲 IEC 彈簧線夾端子座提供過電流保護功能,並可直接安裝在 DIN 軌道上。
00611492 彈簧隔離
我們的型號 1492 隔離 IEC 彈簧線夾端子座讓您無須重新佈線,即可更加輕鬆方便地執行開路。
00621492 彈簧多電路饋通式
我們的型號 1492 多電路饋通式 IEC 彈簧線夾端子座,非常適合必須透過端子座來配送和收集控制訊號的應用。
00631492 彈簧感測器
我們的型號 1492 感測器 IEC 彈簧線夾端子座為插入式端子座,專為 3 線式應用所設計。
00641492 彈簧標準饋通式
我們的型號 1492 標準饋通式 IEC 彈簧線夾端子座適用於單電路饋通式應用,且提供九種顏色與數種大小選擇。
00651492 彈簧中性斷開
我們的型號 1492 中性斷開與安裝 IEC 彈簧線夾端子座必須讓工具開路或斷路,以提高安全性。
00661492 彈簧複合連線
我們的型號 1492 複合連線 IEC 彈簧線夾端子座在其中一側配備標準籠式夾頭連線,另一側則配備複合式連線。
00671492 彈簧插入式
我們的型號 1492 插入式類比迴路控制 IEC 彈簧線夾端子座可讓您在有限空間中,插入離散電子元件、電路保護保險絲,或是電路隔離斷開公連接器。
00681492 彈簧互鎖迷你座
我們的型號 1492 互鎖迷你座 IEC 彈簧線夾端子座為 600 V UL 額定彈簧。
00691492 彈簧盤體安裝式迷你座
我們的型號 1492 盤體安裝式迷你座 IEC 彈簧線夾端子座為通用單電路饋通式端子座,經久耐用且提供各式各樣的顏色選擇。
00701492 彈簧配電
我們的型號 1492 配電 IEC 彈簧線夾端子座預留饋送器間隔且支援多種接頭組態,協助您滿足應用需求。
00711492 彈簧特殊饋通式
我們的型號 1492 特殊饋通式 IEC 彈簧線夾端子座為雙層端子座,配備連接兩個電路的共用連結。
00721492 彈簧接地
我們的型號 1492 接地 IEC 彈簧線夾端子座可讓您輕鬆且井然有序地,將連線整理至 DIN 軌道。
00731492 彈簧彈性插入式連線
我們的型號 1492 彈性插入式 IEC 彈簧線夾端子座在其中一側配備標準籠式夾頭,另一側則配備複合式連線。
00741492 彈簧內部元件
我們的型號 1492 內部元件端子座配備內部固定式電子元件。
00751492 NEMA 電壓指示
我們的型號 1492 NEMA 電壓指示端子座針對全體上下端子提供視覺化電壓指示。
00761492 NEMA 保險絲
我們的型號 1492 保險絲端子座可讓您輕鬆為電路提供多一重的過電流保護。
00771492 NEMA 隔離交換器
我們的型號 1492 隔離交換器端子座提供正電氣電路隔離。其提供開放式與高密度式兩種選擇。
00781492 NEMA 開放式架構
我們的型號 1492 開放式架構端子座(C 型與 F 型)提供視覺化驗證,協助您確認鉗位區域的線材是否適當設置。
00791492 螺絲省空間接地
我們的型號 1492 省空間接地 IEC 螺絲型端子座提供識別簡易、使用方便且井然有序的接地匯流排,可安裝在 DIN 軌道上。
00801492 螺絲插入連接饋通式
我們的型號 1492 插入連接饋通式 IEC 螺絲型端子座,在端子座單側提供插入式連線。
00811492 螺絲迷你模組
我們的型號 1492 迷你模組 IEC 螺絲型端子座為通用單層與雙層饋通式及接地模組。
00821492 螺絲接地
我們的型號 1492 接地 IEC 螺絲型端子座提供可輕鬆識別、使用方便、井然有序,且可安裝至 DIN 軌道的接地匯流排。
00831492 螺絲中性斷開
我們的中性斷開與安裝 IEC 螺絲型端子座必須讓工具開路或斷路,以提高安全性。
00841492 螺絲省空間饋通式
我們的型號 1492 省空間饋通式 IEC 螺絲型端子座為精巧型端子座,具備適合單電路應用的多線材功能。
00851492 螺絲標準饋通式
我們的型號 1492 標準饋通式 IEC 螺絲型端子座專為單電路饋通式應用所設計。
00861492 螺絲型
我們的型號 1492 保險絲 IEC 螺絲型端子座為鉸接臂模組,可提供更優異的過電流保護。
00871492 螺絲單電路中性斷開
我們的型號 1492 單電路中性斷開 IEC 螺絲型端子座透過需要讓工具開路或斷路的斷開來提高安全。
00881492 螺絲感測器
我們的型號 1492 感測器 IEC 端子座可方便地在單一端子座中,提供三線式應用所需的所有連線。
00891492 螺絲插入式
我們的型號 1492 插入式 IEC 螺絲型端子座可讓您插入離散電子元件、電路保護保險絲或電路隔離斷開公連接器,適合空間有限的應用。
00901492 螺絲熱耦合
我們的型號 1492 熱耦合 IEC 螺絲型端子座為雙電路端子座,配備由熱耦合材料製成的電流條。
00911492 螺絲雙層插入型
我們的型號 1492 雙層插入式螺絲型端子座可讓您插入離散電子元件、電路保護保險絲或電路隔離斷開公連接器,有助於節省寶貴盤體空間。
00921492 螺絲隔離
我們的型號 1492 隔離 IEC 螺絲型端子座可讓您更輕鬆方便地執行開路,無須重新配線。
00931492 螺絲多電路饋通式
我們的型號 1492 多電路饋通式 IEC 端子座,非常適合必須透過端子座來配送和收集控制訊號的應用。
00941492 螺絲內部元件
我們的型號 1492 內部元件 IEC 螺絲型端子座配備內部固定式電子元件。
00951492 螺絲特殊饋通式
我們的型號 1492 特殊饋通式 IEC 螺絲型端子座配備測試公連接器與轉接器,可識別電壓有無以及執行簡易的電壓診斷測量。
00961492 螺絲製程
我們的型號 1492-JP 製程端子座是專為處理匯集應用所設計,可節省 45% 的盤體空間並提升訊號路由與配送的效能。
0097888-898 安全連線系統
Guardmaster® 安全 T 型連接埠/分離器、配電箱、短接插頭和分接頭是專為機器安全而設的快速斷線系統的一部分。
0098888-898 輔助電源媒體
我們的型號 1485 輔助電源媒體連線裝置是以 4 針腳接頭系統為基礎,用於透過網路電源分別為 I/O 模組和其他裝置提供 24V 直流電源。
0099280 三相電源媒體
我們的型號 280 ArmorConnect® 三相電源媒體提供迷你與快變斷開電纜,可為 ArmorStart® 分散式馬達控制器提供安全連線。
0100888-898 控制電源媒體
我們的型號 888/889 控制電源媒體連線裝置提供迷你斷開電纜,可為 ArmorStart® 分散式馬達控制器提供安全連線。
01011485 DeviceNet Round 媒體
我們的粗型與細圓形電纜通常會分別用於細幹線與下引電纜,以散裝線軸或是預壓模的線組或接插線形式供應。
01021485 DeviceNet 扁平媒體
我們的 KwikLink™ 扁平媒體系統提供簡易模組化配線方式,其採用扁平四線式電纜與「絕緣置換連接器」(IDC)。
01031585 On-Machine M12 電纜
我們的 On-Machine™ M12 電纜配備採用雙絞線電纜的 IP67 外模接頭且經久耐用,適合 On-Machine 元件與高撓度應用。
01041585 電纜線軸
我們的型號 1585 乙太網電纜線軸在嚴苛環境下,提供可靠的網路連線。
01051585 RJ45 接頭
我們的機櫃內 (RJ45) 乙太網接頭採用專屬設計,滿足 IP20 工業應用,並可確保網路完整性與效能。
01069300 USB 電纜
我們的工業 USB 電纜可替換序列轉接器與電纜組合。每條電纜皆可直連電腦上 USB 連接埠,有助於簡化交換器和/或裝置的設定與安裝。
0107ControlNet 裝置
我們的 ControlNet™ Network 媒體與連線裝置提供適用於同軸和光纖系統的接頭、分路器、終端器、延伸器和工具。
最暢銷
0108
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 107 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們的連線裝置包括用於乙太網、ControlNet™、DeviceNet™、電源媒體和安全連線系統的網路媒體。我們提供許多適用於微型直流 (M12)、微型交流 (1/2)、MiniPlus (1、1-1/8)、Mini (7/8)、Pico (M8) 和 M23 的產品:線組、接插線、V 型和 Y 型電纜、分離器、場地可裝配連接器和插座。我們的 I/O 配線系統包括介面模組和電纜,它們透過預先連線的電纜連線到數位和類比 I/O。我們提供多個國際電工技術委員會 (IEC) 和國家電機製造業協會 (NEMA) 端子座以滿足您的需求。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 連線設備 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose