概述
- 支援高撓度與標準聚氯乙烯 (PVC)
- 包含 200 微米電纜
- 支援 10、20、30、60、100 和 300 m(32.8、65.6、98.4、196.8、328.1 和 984.2 ft)的長度
- 可搭配使用 1786-RPFS 延伸器
- 使用延伸器轉接器供應最高 1.6 A @ 5V 直流電流,為延伸器模組提供電源
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
連線能力及網路媒體手冊 | CONEC-BR001 | |
ControlNet 媒體系統元件清單 | AG-PA002 |