我們的 DeviceNet™ Network 媒體包含粗型、細圓形或扁平電纜。圓形電纜通常用於細幹線電纜,以散裝線軸或預壓模的線組或接插線形式供應。KwikLink™ 扁平媒體系統提供簡易模組化配線方式,其採用配備「絕緣置換連接器」(IDC) 的扁平四線式細幹線電纜,可縮短安裝時間和降低材料成本。
DeviceNet 扁平媒體
KwikLink™ 扁平媒體系統提供簡易模組化配線方式,其採用扁平四線式電纜與「絕緣置換連接器」(IDC)。KwikLink 系統採用專屬設計,可大幅減少人力與材料進而省下 50 % 的安裝成本,讓您無須提供幹線即可為網路新增節點。無須針對預定電纜長度而裁切或剝除幹線。KwikLink 提供最高簡易性,同時支援 64 個節點。提供適用於 KwikLink 扁平媒體系統的完備配件。
DeviceNet Round 媒體
粗型與細圓形電纜通常會分別用於細幹線與下引電纜,以散裝線軸或預壓模的線組或接插線形式供應。我們提供適用於圓形電纜系統的各種堅固耐用連線元件。這些元件包含 T 型連接埠、DeviceBox™、DevicePort™、PowerTap™ 以及其他多種配件。此外亦提供適用於嚴苛工業應用的不銹鋼版本圓形電纜系統元件。