我們提供完整的工業級乙太網實體媒體系列產品,包括 M12 Connectivity、工業標準類型 1 Connectivity,以及 RJ45 Connectivity 產品。我們的乙太網媒體採用特殊設計,適用於嚴苛的工業環境,此外並整合具備堅固接頭結構的特殊設計的電纜,確保網路完整性與效能。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-cable-and-cablespool-family1-large-312w255h.jpg)
乙太網路電纜線軸
我們的型號 1585 乙太網電纜線軸在嚴苛環境下,提供可靠的網路連線。高速資料速率可讓您在更短的時間範圍內傳輸更多資料。紅色電纜護套可讓您輕鬆識別安全應用。我們提供無屏蔽雙絞線、屏蔽式雙絞線以及 600V 電纜。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/on-machine-cables-family--large-312w255h.jpg)
On-Machine M12 電纜
我們的 On-Machine™ M12 電纜配備採用雙絞線電纜的 IP67 包覆成型接頭。此款電纜經久耐用且適合 On-Machine 元件和高撓度應用,且針對產生雜訊和振動的應用提供更優異的效能。紅色電纜護套可讓您輕鬆識別安全應用。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/rj45cablefamily-front1-large-312w255h.jpg)
機櫃內 (RJ45) 接頭
我們的機櫃內 (RJ45) 乙太網接頭採用專屬設計,滿足 IP20 工業應用,並可確保網路完整性與效能。產品包括接插線與線組、場地可裝配連接器、原生電纜、彎曲接頭以及屏蔽頭轉接器。紅色電纜護套可讓您輕鬆識別安全應用。接插線與線組已採用配備類別 6 接頭的類別 5e 電纜進行機械與電氣測試。這些產品可輕鬆連接 Allen-Bradley® 乙太網交換器、可程式控制器、PanelView™ 圖形人機介面和驅動器。