我們的連線裝置包括用於乙太網、ControlNet™、DeviceNet™、電源媒體和安全連線系統的網路媒體。我們提供許多適用於微型直流 (M12)、微型交流 (1/2)、MiniPlus (1、1-1/8)、Mini (7/8)、Pico (M8) 和 M23 的產品:線組、接插線、V 型和 Y 型電纜、分離器、場地可裝配連接器和插座。我們的 I/O 配線系統包括介面模組和電纜,它們透過預先連線的電纜連線到數位和類比 I/O。我們提供多個國際電工技術委員會 (IEC) 和國家電機製造業協會 (NEMA) 端子座以滿足您的需求。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
顯示
1
-
24
/
107
結果

0013微型交流分離器和 T 型接頭
我們的微型交流分離器和 T 型接頭專為與型號 198 MDSA 交流模組搭配使用而設計。聚氨酯 (PUR) 機身具有油和化學品耐受性。棘輪耦合螺帽可提供出色的耐震效果。

0015Pico (M8) V 型電纜和 Y 型電纜
型號 879P Pico (M8) V 型電纜和 Y 型電纜具有可擰式耦合螺母,可用於堅固可靠的連線,並具有高能見度的黃色聚氯乙烯 (PVC) 護套。

0020Pico (M8) 分離器和 T 型接頭
型號 898P Pico (M8) 分離器和 T 型接頭包括一條帶有公連接器(可連線兩個母連接器)的電纜,讓您可將兩台裝置連線到單一 I/O 連接埠。