我們的能源監測產品可讓您持續充分掌握電源用量資訊、主要負載狀況、何時用電量最大、電力費用以及用電品質。使用這些能源監測硬體與軟體產品可提升設備的生產力與壽命、降低用電量及成本,並提高公司獲利。

1426 PowerMonitor 5000
我們的型號 1426 PowerMonitor™ 5000 為新一代高階電能品質計量產品。PowerMonitor 5000 以核心電力和能源監測功能為建置基礎,使能源監測達到嶄新水準。

1408 PowerMonitor 1000
我們的型號 1408 PowerMonitor™ 1000 為精巧型電力監視器,適用於負載分佈分析、成本分配或能源控制。我們的監視器整合現有能源監測系統,以提供子計量功能。我們的 PLC (PLC-5®、SLC®、ControlLogix® 系列) 能夠與 PowerMonitor™ 1000 輕鬆進行通訊,進而使用控制系統中的能源資料。

1420 PowerMonitor 500
型號 1420 PowerMonitor™ 500 體積輕巧,內建 LCD 顯示器,可讓您立即掌握能源使用情況。我們的監視器是一種經濟實用的輔助計量選件,可提供重要資料,能夠幫助您立即作出決策、減少能源使用量,並提高公司收益。

1411 比流器
我們的型號 1411 比流器 (CT) 為低電壓變壓器,適合各式各樣的電源測量裝置和應用,包括保護繼電器、類比裝置、傳感器和 PowerMonitor™ 產品。

1608 i-Sense 電壓監視器
我們的型號 1608 i-Sense® 電壓監視器會透過乙太網路或數據機連線,將輸入的電能品質事件資料傳輸至 i-Grid® 伺服器。系統會以事件通知形式來收集和分析事件資料,並將其傳送給訂閱者。您可使用具有網際網路連線的行動電話或電腦,隨時隨地檢視事件資料與報告。

1400 PowerMonitor 配件套件
我們的 1400 PowerMonitor™ 配件套件針對單一型號提供所有推薦的安裝配件,藉以簡化 PowerMonitor 裝置(PowerMonitor 500、PowerMonitor 1000 或 PowerMonitor 5000)的安裝作業。