OptixPanel 圖形人機介面
我們全新的圖形人機介面為何如此出色? OptixPanel™ 圖形人機介面屬於密封式的人機介面裝置,能為您提供個人電腦般的使用經驗。不需要擔心作業系統帶來的網路資安問題,超高的性價比非常適合小規模應用。這些圖形人機介面還有廣泛的螢幕尺寸、邊框、長寬比可供選擇,此外亦可選擇支援如滑動與捏合手勢的觸控螢幕技術,同時輕鬆整合至工廠產線內。
2023 日曆年第三季度銷售
我們全新的圖形人機介面為何如此出色? OptixPanel™ 圖形人機介面屬於密封式的人機介面裝置,能為您提供個人電腦般的使用經驗。不需要擔心作業系統帶來的網路資安問題,超高的性價比非常適合小規模應用。這些圖形人機介面還有廣泛的螢幕尺寸、邊框、長寬比可供選擇,此外亦可選擇支援如滑動與捏合手勢的觸控螢幕技術,同時輕鬆整合至工廠產線內。
2023 日曆年第三季度銷售
我們的 PanelView™ 5000 圖形人機介面提供直覺、現代化的設計,並使用 Studio 5000 View Designer™ 軟體提供增強的 Logix 整合功能。這種整合讓工程師只需輸入組態資訊一次,即可用於整個自動化設計。此外還可協助您透過適用於寸動應用的高速人機介面按鈕、可縮放向量圖形,以及提供診斷資訊的預先設定系統橫幅,建置現代化的應用。
我們的型號 2711R PanelView™ 800 圖形人機介面為盤體安裝式顯示裝置,提供方便操作員輸入的鍵盤或觸控螢幕選項。這些圖形人機介面支援 4…10 in. 的顯示器大小,並與微型與小型控制器相容。配備高效能處理器、高解析度顯示器,以及高快閃與動態記憶體。內建乙太網路與序列通訊連接埠,支援各種網路。這些圖形人機介面透過遠端監控功能提高可用性。
我們的型號 2711P PanelView™ Plus 7 圖形人機介面提供標準型與效能型版本,並提供 4…19 in. 寬螢幕顯示器大小選擇。您可使用 FactoryTalk® View Machine Edition 建置您的應用,以協助簡化組態和強化 Integrated Architecture 解決方案。這些人機介面包括乙太網連線能力,讓您從具備 VNC 連線能力的遠端地點監控應用程式。