Loading

I/O
Allen‑Bradley

從基於機箱,到 On-Machine™ 選項,我們廣泛的 Allen‑Bradley 輸入/輸出 (I/O) 模組產品組合可以滿足所有運作需求。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 26 結果
顯示 1 - 24 / 26 結果
排序方式:
按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(Z-A)
篩選與優化
Allen-Bradley 5034 PointMax I/O system for smart machines.
0001PointMax I/O 模組
運用整合且具擴充性的 I/O 產品組合,提供市場領先的效能與高度彈性,輕鬆滿足現代製造業需求。
0002ArmorBlock 5000 I/O 區塊
我們採用 IO-Link 技術的 ArmorBlock 5000 I/O 區塊提供整合性的可擴充解決方案,專為惡劣環境中的 On-Machine 使用而設計。
0003FLEXHA 5000 I/O 模組
FLEXHA 5000™ 為先進的輸入/輸出平台,藉助更便利的整合性設計,能妥善降低硬體複雜度和成本。
Front shot of standard and safety modules in one I/O bank
00045094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
0005輸入/輸出 (I/O) 模組
我們的 I/O 產品有多種尺寸和點密度可供選擇,可提供滿足您具體所需的彈性。
0006ControlLogix I/O 模組
我們的 1756 ControlLogix® 機箱式 I/O 模組提供全系列數位、診斷數位、類比、運動控制、特殊 I/O 和運算模組,以滿足您的應用需求。
0007Compact 5000 I/O 模組
我們的型號 5069 Compact 5000™ I/O 模組在精簡設計中提供高效能控制,並提升 Logix 平台的性能表現。
0008Micro800 擴充 I/O 模組
我們的模組牢牢固定在 Micro850 和 Micro870 控制器的右側,支援 DIN 軌道和盤體安裝。
0009Compact I/O 模組
這些模組採用無機架設計,可幫助減少成本和替代備品庫存量。內建的可移除接線板可連線至 I/O 感測器和致動器。
0010MicroLogix 擴充 I/O 模組
這些模組使 I/O 計數和類型的彈性最大化。模組化、無機架設計可進一步節省成本並減少替代備品庫存量。模組可採用 DIN 軌道或盤體安裝。
Front view of Allen-Brady FLEX I/O rack with an adapter and three I/O modules. From left to right, the catalogs are 1794-AENTR, 1794-IB16XOB16P, 1794-IE8 and 1794-IJ2
00111794 FLEX I/O-I/O 模組
我們的型號 1794 FLEX™ I/O 模組為您的數位、類比、HART 類比和特殊 I/O 應用提供彈性,每個模組有 4…32 點。您可以將數位和類比 I/O 與安裝和配線選項混合搭配。
00121734 POINT I/O-I/O 模組
我們的型號 1734 POINT I/O™ 模組提供數位、類比和特殊 I/O,以及 POINT Guard 安全等級 I/O,每個模組有一到八個點。
00131734 POINT Guard I/O 數位模組
POINT Guard I/O™ 模組是專為搭配標準 Guard I/O™ 系統而設計的經安全評等的 I/O 模組,因此在最大密度 I/O 解決方案中提供自動化與安全功能。
00141718 Ex I/O
我們的型號 1718 Ex I/O 模組是本質安全的分散式 I/O 平台,設計用於 1 區危險區域(放置在經過認證的機殼中)。
Front facing image of 1719 Ex I/O modules mounted on a rack.
00151719 EX I/O
我們的型號 1719 Ex I/O 模組是本質安全型分散式 I/O 平台,可安裝在區域 2 或第 I 類,2 級中。
00161790 CompactBlock LDX I/O
我們的型號 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模組是經濟高效的分散式 I/O 解決方案,適用於不需要高防護規格和進階效能特徵的輕工業環境。
00171791 CompactBlock Guard 安全 I/O
我們的型號 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模組為安全系統提供分散式 I/O 的優勢。
00181799 嵌入式 I/O
我們的型號 1799 嵌入分散式 I/O 模組在輸入裝置和機器致動器之間提供標準介面。
00191732 ArmorBlock I/O
我們的型號 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模組為 On-Machine 應用提供了價格低廉、耐用的 I/O 產品。
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 front view of ArmorBlock Guard I/0 Module
00201732DS ArmorBlock Guard I/O 模組
我們的 ArmorBlock 5000™ I/O 專為在惡劣環境中使用而設計,其擴充能力有助於減少總安裝時間和成本以及意外停機時間。工業級硬化區塊提供高達 IP69K 防護等級、三種電源型號、彈性的安裝選項,以及 IO-Link A 類和 B 類連接埠。
00211738 ArmorPoint I/O 模組
我們的型號 1738 ArmorPOINT® I/O 模組為許多應用提供廣泛的輸入與輸出模組,包括高速數位到製程控制。
00221715 備援 I/O-I/O 模組
我們的型號 1715 備援 I/O 模組為標準和極端運作環境中的關鍵過程應用,提供真正的備援 I/O 支援。
0023SLC I/O 模組
Rockwell Automation 宣佈一些型號 1746 I/O 模組將停產並停售。我們建議客戶遷移到與 Logix 控制平台搭配使用的 Compact 5000™ I/O 模組。
11964 009
00241753 GuardPLC 安全 I/O
我們的型號 1753 GuardPLC 安全 I/O 模組將停產並停售。
0025使用 ArmorBlock I/O 與 IO-Link 技術打造智慧機械
提高彈性、最佳化維護與故障檢測、降低配線成本並增強擴充能力,從而實現更出色的效能。
0026FLEX 5000 I/O 模組技術資訊影片
觀看此影片以進一步了解 FLEX 5000 I/O 模組的技術資訊。
最暢銷
0027
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 26 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

無論您的應用是需要 I/O 在惡劣環境或危險區域中運作、安裝在機器上,還是充當可程式控制器等的本地 I/O,您都可以從我們這裡選擇到所需的產品。

藉助我們以控制器和 I/O 為核心而建構的整合控制和安全解決方案,在離散、程序、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。從這裡開始您的 I/O 選擇。

Loading

利用共用應用環境簡化設計

重新構想如何在一個軟體中設定、程式設計、模擬、仿真和維護控制系統中的裝置。

Loading
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000 軟體
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是一款高效率的產品,是您管理 Allen‑Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相關控制系統的一站式服務軟體。

使用入門
連線的元件工作台
Main Image
軟體
連線的元件工作台

利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程和縮短設計階段。

使用入門
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
軟體
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 軟體對 MicroLogix™ 控制器進行程式設計時,可以節省專案開發時間並提高工作效率。

使用入門

產業

我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。

Loading
Loading
Loading
Loading

個案研究

瞭解我們如何幫助像您這樣的企業?
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
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose