我們的危險場所用電腦結合危險位置認證,比市面上其他產品更有能力承受極端的溫度。可能在工作地點使用爆破材料的石油與天然氣、化學以及採礦等產業,所用硬體需耐受重擊。這些電腦皆有耐受嚴苛極端溫度的設計。這些電腦依據危險場所分級為 IECEx、ATEX、INMETRO 和 UL。提供投射式電容 (PCAP) 與類比電阻式觸控人機介面。

危險場所整合式顯示器電腦
我們的型號 6181X 危險場所整合式顯示幕電腦被分級為 IECEx、ATEX 類別 3 (針對氣體和灰塵),並且符合 UL 關於第 I 類第 2 級危險場所的標準。這些平板電腦適用於極端環境。12.1 英吋 TFT 彩色顯示裝置提供電阻式觸控和投射式電容 (PCAP) 兩種選擇。陽光下的可讀性和其他功能讓這些電腦成為在危險工作環境中保持高生產力的必需品。

危險場所無顯示器電腦
我們的型號 6181X 和 1200XT 危險場所無顯示幕電腦被分級為 IECEx、ATEX 類別 3(針對氣體和灰塵),並且符合 UL 關於第 I 類第 2 級危險場所的標準。這些壁掛式電腦適用於極端環境。

危險場所 Atom 等級無顯示幕電腦
我們的 VersaView 5000 系列提供具有 UL 第 1 類第 2 級和 ATEX 類別 2 認證的 Intel Atom 等級桌上型個人電腦。這些裝置還提供保護塗層選項。