Loading

工業電腦與監視器
Allen‑Bradley

視覺化產品為重要的生產與製程資訊及企業資料提供一種呈現方式。不論是何種類型的產業、應用與製造環境,這些產品均可加速開發並增強營運。
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
Chevron UpChevron Up
(0)
-
觀看 18 結果
顯示 1 - 18 / 18 結果
排序方式:
按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(Z-A)
篩選與優化
CloseClose
00016300T 桌上型 Thin Client
我們的 ASEM 6300T 桌上型 Thin Client 採用 Intel Apollo Lake Atom 處理器,適用於人機介面 (HMI)、IIoT 閘道和資料記錄應用。
00026200 VersaView 5200
我們的 VersaView® 5200 Thin Client 獨家整合了 ThinManager® 軟體,是 ThinManager 分散式應用的理想選擇。Thin Client 可用來顯示遠端 ThinManager 伺服器所提供的內容。
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
0003高效營運
00046181 電腦
我們的 6181P 電腦提供遠端管理功能和不銹鋼框架選項,可滿足食品飲料產業的要求。
0005ASEM 6300B 桌上型個人電腦
我們的 ASEM™ 6300B 桌上型個人電腦有多種外形尺寸和處理器可供選擇,而且可與 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 軟體配對。
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
0006VersaVirtual 裝置
我們的 VersaVirtual™ 裝置設計用於托管需要多種應用的小型系統,如 FactoryTalk® View 和操作員/工程師工作站。
00076200 VersaView 5400 工業電腦
我們的 VersaView® 5400 具有全玻璃無邊十點多觸控螢幕、128 GB 固態硬碟以及能適應任何應用的安裝選項。
0008ASEM 6300P 平板電腦
ASEM™ 6300P 平板電腦可以處理複雜的工業應用,本身採用觸控螢幕技術並提供多種尺寸選項,使其更易於使用。
00096177 標準電腦
我們的 6177 標準電腦已停產停售。
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
0010ASEM 6300PA On-Machine 工業電腦
ASEM™ 6300PA On-Machine™ 工業電腦可節省時間、空間和安裝成本。憑藉無風扇設計和適應寬泛溫度範圍的能力,這些個人電腦將能實現多年穩定運作。
0011VersaView 5000 Family of Industrial PCs Overview Video
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
00126300MA On-Machine 工業監視器
我們的 ASEM™ 6300MA On-Machine™ 工業監視器專為使營運變得更具彈性且更可靠而設計。這些工業監視器提供可調整的安裝選項,讓機器設計人員能夠將監視器置於理想的位置。
00136200M VersaView 5100
我們的 VersaView® 5100 工業監視器採用現代化的無邊框玻璃設計和 10 點電容式多觸控螢幕。
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
00146300M 工業監視器
我們的 ASEM 6300M 工業監視器包括無邊框、全玻璃、四點多觸控螢幕,戴手套時也可以操作。
00156176M 標準監視器
我們的 6176M 標準監視器為彩色工業平板監視器,有 USB 和 RS232 觸控螢幕輸入、DVI 和 VGA 視訊輸入以及能實現圖片旋轉、調色板變更和按鈕開關自動重設的螢幕顯示 (OSD)。
00166186M 效能監視器
我們的型號 6186M 效能監視器能夠抵禦極端環境條件,如高溫或衝擊。我們的全部效能監視器均為平板裝置,符合第 I 類第 2 級危險場所的標準。
1200XT and 6181x-npw7dc
00176181X 有顯示幕
我們的型號 6181X 危險場所整合式顯示幕電腦被分級為 IECEx、ATEX 類別 3 (針對氣體和灰塵),並且符合 UL 關於第 I 類第 2 級危險場所的標準。
00186181X 無顯示幕
我們的型號 6181X 和 1200XT 危險場所無顯示幕電腦被分級為 IECEx、ATEX 類別 3(針對氣體和灰塵),並且符合 UL 關於第 I 類第 2 級危險場所的標準。這些壁掛式電腦適用於極端環境。
最暢銷
0019
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 18 / 18 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

視覺化與運算產品為重要的生產與製程資訊及企業資料提供一種呈現方式。不論是何種類型的產業、應用與製造環境,這些產品均可加速開發並增強營運。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 工業電腦與監視器 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose