概述
虛擬化技術將整體擁有成本平均降低 74%,但這不是它的唯一優點。藉助新的 VersaVirtual™ 裝置,您還可以減少停機時間,提高運算能力並放心地使用我們提供的可靠 IT/OT 服務和支援。
- Rockwell Automation 的 IT/OT 專業團隊將提供支援、遠端監控和管理,因此您不必再擔心沒有專門的 IT/OT 設定與管理技能。
- 營運技術服務將妥善使用您的控制語言,加快解決問題的速度
- 資訊科技支援服務提供無憂的基礎設施維護體驗
- 利用備援選項來最大限度減少停機時間並提高生產力
- 預先設定和現成可用的特性能簡化購買與部署
- 使用規模調整選項進行擴展,以滿足客戶需求
- 工業級硬體可隨時安裝在機器表面或附近
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
9300 系列 VersaVirtual 認證文件 | 9300-CT008 |