我們的 Thin Client 獨家整合了 ThinManager® 軟體,是 ThinManager 分散式應用的理想選擇。Thin Client 可用來顯示遠端 ThinManager 伺服器所提供的內容。您可以在廠房或設備中設定多個不同角色的 Thin Client,以便統一透過 ThinManager 伺服器共同維護。所有內容都會保留在伺服器上,藉以縮短發生故障時的停機時間。
我們的 ASEM 6300T 桌上型 Thin Client 採用 Intel Apollo Lake Atom 處理器,適用於人機介面 (HMI)、IIoT 閘道和資料記錄應用。
我們的 MobileView™ Tethered 操作員終端機是行動裝置,可協助提高操作員生產力,並提供安全的生產環境。