利用我們的耐用而有彈性的 ASEM™ 6300 產品線來全面檢視您的設備。我們的 ASEM 工業電腦、Thin Client 及監視器產品線旨在協助您對自身營運進行最佳化。我們的工業 ASEM 6300 電腦和 Thin Client 結合 FactoryTalk® View 人機介面 (HMI) 軟體及 ThinManager® Thin Client 管理軟體,打造完整的視覺化系統。
提高品質
自動化營運可即時執行品質檢驗,並透過針對有瑕疵產品立即做出處理協助預防在製程中發生錯誤。確保離開生產線的每件工件都符合您的標準。
提高生產力
使生產經理能夠更深入地洞悉自身營運,因此他們可以最大限度增加員工產出,在破紀錄的時間內完成生產線操作,防範停機於未然,並享有整體擁有成本降低的優勢。
降低風險
透過營造採用嵌入式智慧的生產環境對抗安全威脅,改進職場安全性以及增強系統,因此您可以避免遭遇營運挫折,進一步提高合規性。
打造更高效的營運
我們是工業自動化與數位轉型的全球領導公司。我們發佈了專為協助您最佳化營運而設計的 ASEM 6300 工業電腦、Thin Client 和監視器產品線,對我們的完整產品組合進行增強。
在您的工業環境中整合耐用的高效能 HMI 解決方案
ASEM 6300 產品線專為與您的原有傳統技術交互操作而設計。不過,將此解決方案部署為整合式端對端產品套件時,真正的強大功能才會展現。
提高您的視覺化應用的可靠性和安全性
我們的工業 ASEM 6300 電腦和 Thin Client 結合 FactoryTalk® View 人機介面 (HMI) 軟體及 ThinManager® Thin Client 管理軟體,打造完整的視覺化系統。