您是否正在煩惱,不知如何更新可符合應用設備需求的全分支馬達控制系統,同時又要保護系統而不過載? 我們的分支馬達控制和保護系列產品經過專門設計及測試,可讓您的工作更輕鬆。我們透過斷路器、接觸器、過載繼電器和配件等元件,提供量身訂製的解決方案,幫助您打造可擴充的機器設計。
符合馬達控制的各種全球化標準
選擇並應用符合各種馬達控制全球化標準的正確產品組合,其實是十分具挑戰性且耗時的。透過根據 UL 和 IEC 標準測試及認證的所有有效元件組合,我們的分支馬達控制保護系列產品使機器建置過程變得更加容易。
完備您的架構
使用智慧元件建立理想的系統,以創造出模組化並可擴充的機械設計。
輕鬆確定您的短路電流額定值
我們的全球短路電流額定值 (SCCR) 工具讓使用者可以選擇要套用的特定 Allen-Bradley 元件組合,並獲得一份記載其特定產品符合 IEC 與 UL 標準的測試摘要函。此文件針對電路之中使用的所有電源裝置,提供協調一致的高容錯短路電流額定值,可有效節省客戶時間,更輕鬆地找到及釐清這些額定值。
![資料分配](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Data-Distribution-Workflow_black-75h.66.png)
以系統化為設計方針
系統經過設計與測試,可搭配您獨特應用所需的相關元件。
![文件檢核表](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Document-Checklist_black-75h.55.png)
標準和認證
經全球標準測試與認證可符合您的應用所需。
![團體](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Group-2_black-75h.102.png)
全球銷售與支援
在全球超過 100 個國家/地區提供銷售與服務。