光是要設計最簡單的控制盤櫃並出口至美國或加拿大,都是一件難事。這並非代表您或其他歐洲公司就不能出口產品到美加地區,但您很可能會認同這個過程並不簡單,而背後的原因有很多。
差異
長年累月在不同產業或區域建立的各種規則導致所採用方法的劇烈差異化。「分支電路」和「饋送器」,或者「輔助保護」和「受限制的電路」等定義是北美系統的基石,在按歐洲法規設計的工業安裝中沒有同等的定義。這背後的原因不是簡單的術語差異,而是攸關不同的概念取向。
您的成功是我們的目標
即便在全面研究過對象以後,我們仍難以接受與自身相差甚遠的邏輯,除非有基本的培訓讓我們能夠理解這些差異的源頭。我們的主要目標是統合歐洲和北美這兩種文化,雖然兩者長年來以完全不同的方式各自發展,但卻有個共同的目標:雙方共有的設計規範,能建立操作員安全規則。
北美標準程序
我們特別聚焦有關工業設備和元件的法規,鎖定資深專業人士和新手作為我們的目標受眾,因此我們會在工作中同時考慮盤體建造商和設備製造商的需求,並納入下列實用的資訊:
- 電源電路
- 板載系統
- 相關輔助電路
- 電動馬達控制與保護
實體/相關組織
UL 工業控制產品標準認證
如果您想要符合 UL 508A 標準,本文件將提供有關 Allen-Bradley 工業控制產品的全方位資訊。所有項目均包含相關的 UL 標準、類別和檔案編號,以及 UL 類別描述和相關的 UL 508A (2103) 段落。
閱讀文件以詳細瞭解下列內容的相關資訊:
- 不同產品類型的 UL 標準
- 類別控制編號
- UL 檔案編號
- 交叉參照 UL 508A (平板) 標準
- Rockwell Automation 零件編號
短路電流額定值免費工具
為完整工業控制面板或控制開關設備確定短路電流額定值可能相當具有挑戰性,尤其當您在元件選擇過程的初始階段未做適當考量時。
此工具提供一致的高容錯分支電路解決方案,適合馬達啟動器、軟啟動器及元件變頻器使用。