概述
QuickStick® HT 智慧型輸送帶系統可為重達數千公斤的負載提供快速、精確的運輸,是各種工業應用的理想解決方案,能夠在無菌室、手套箱和水下環境運作。
QuickStick HT 5700 變流器可減小機櫃尺寸並加快速度,同時為安全關閉扭矩提供整合功能安全。
- 車輛自動路由
- 防碰撞/零壓力輸送
- 固態推進提供高可靠性和更長的使用壽命
- 高速乙太網通訊
- 馬達與馬達直接連線,佈線最少
- 整合回授,無需外部感測器
功能
- 加速度:最高 6 G,視質量而定
- 速度:高達 5 m/s(或更高,具體取決於有效負載)
- 定子長度
- 單寬:1 公尺(3.3 呎)和 0.5 公尺(1.6 呎)
- 雙寬:0.5 公尺(1.6 呎)
- 每公尺台車數:2
- 車輛最小長度:240 mm (9.4 in.)
- 每公尺推力
- 單寬:每公尺推力超過 2500 N
- 雙寬:每公尺推力超過 5000 N
- 磁鐵陣列大小:2...8 次循環 [238...958 mm],單寬度和雙寬度 [104 mm 及 206 mm]
- 實體馬達與磁鐵陣列間隔:4...22 mm (0.16…0.87 in.)
- 機殼材質:不銹鋼
- 密封馬達是否適用於真空、水下或極端環境:是
- 重複性:±1 mm
- 安全:安全關閉扭矩
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
QuickStick HT 智慧型輸送帶系統產品簡介 | MMI-PP006A | |
獨立台車技術手冊 | MOTION-BR002 |
認證
- CE 標記
- KC(韓國)
- 摩洛哥
- 經過 TÜV 認證
- UL 認證
- 已獲得 UKCA 標誌