概述
單一電纜
- 支援 VP 系列馬達,以及 Kinetix 5700 和 Kinetix 5500 伺服驅動器
- 使用一根電纜來提供電源和回授,從而減少設定時間、停機時間和需要管理的零件數量
- 包括馬達電源、煞車和回授單電纜選項,規格範圍為 18…6 AWG
- 低電容設計盡可能地提高系統功率密度
- 包含搭配最先進雜訊抑制功能的編碼器通訊資料對
- 遵循護套顏色的 DESINA 電纜標準,可以在工廠更輕鬆快速地識別電纜的用途
- 使用 SpeedT DIN 馬達端接頭進行四分之一匝的快速連線,並使用飛線或擴充插座接頭變頻器端連線選項
- 包括 NFPA79、UL 和 IEC 顏色編碼導體
- 無鹵素 PUR 與 PVC 單電纜
- 包含因機械和化學耐久性而選擇的無鹵素 PUR(聚氨酯)或 PVC(聚氯乙烯)材料
- 採用整體鍍錫銅網,提供 85% 的覆蓋率,並經過測試,具有出色的 EMC/EMI 效能,並可在單根電纜中使用電源和訊號導體
- 提供連續彎曲和連續彎曲延伸選項,適用於 7 倍外徑彎曲半徑下的 800 萬次彎曲循環
- TPE 單電纜
- 由熱塑性彈性體組成,具有優異機械和化學性能
- 採用整體鍍錫銅網搭配鋁/聚酯帶,提供 100% 覆蓋率,實現出色的 EMC/EMI 效能
- 提供 10 AWG、14 AWG 和 18 AWG 連續柔性電纜和連續柔性延長電纜,適合在 10 倍外徑彎曲半徑下進行 2 千萬次彎曲循環。6 AWG 和 8 AWG 連續柔性電纜和連續柔性延長電纜,適用於 10 倍外徑彎曲半徑下的 650 萬次柔性循環
電源與回授電纜
- 支援 Kinetix VPC、MPM、MPF、MPS、HPK 和 RDB 伺服馬達、Kinetix MPAS/MPMA 線性致動器、Kinetix MPAR 和 MPAI 電動滾筒、LDAT 系列線性推進器、LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 線性馬達以及 Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350 伺服驅動器
- 包括 16…2 AWG 規格帶煞車選項的電源線,以及具有較小電纜護套直徑的回授電纜,能夠更輕鬆地穿過導管
- 在變頻器端包括帶飛線或模製接頭 (D-sub) 選項的回授電纜
- 由乙烯基 TPE 和 PVC 混合材料組成
- 使用 SpeedTEC DIN 馬達端接頭進行四分之一匝的快速連線,並使用飛線或擴充插座接頭,或 D-sub 接頭變頻器端連線選項
- 具有 100% 網狀層覆蓋率,可實現最佳 EMC 效能
- 遵循護套顏色的 DESINA 電纜標準,可以在工廠更輕鬆快速地識別電纜的用途
- 包括 NFPA79、UL 和 IEC 顏色編碼導體
- 提供 8 AWG、10 AWG、14 AWG 和 16 AWG 連續柔性電纜和連續柔性延長電纜,適合在 12 倍外徑彎曲半徑下進行 2000 萬次彎曲循環
TLP 電源和回授電纜
- 支援 TLP 馬達和 Kinetix 5100 伺服驅動器
- 包括 18…4 AWG 的獨立電源、回授和斷路電纜(適用於某些馬達尺寸)選項
- 由 PVC 材料組成
- 提供多種變頻器端選項:帶飛線或擴充插座的電源和製動電纜、帶整合電池盒和預成型接頭或擴充插座的回授電纜
- 根據馬達尺寸,使用兩種類型的馬達端連線:用於 16AWG 和 18AWG 的矩形接頭,以及用於 16…4 AWG 的軍用型接頭
- 使用低電容設計,最大限度地提高系統功率密度
- 具有 85% 的網狀層覆蓋率,可實現 EMC 效能
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
適用於 HIPERFACE DSL 編碼器的單馬達延長電纜解決方案白皮書 | MOTION-WP007 |
認證
- DESINA
- NFPA 79
- REACH
- RoHS
- UL