概述
- 高解析度回授(每轉圈高達 200 萬次)
- 可選多匝絕對回授
- 馬達繞組在較寬的速度範圍內提供恆定扭矩
- 低轉子慣性可實現更高的加速率
- 連續扭矩為 96…955 Nm (849…8445 lb-in.)
- 峰值扭矩 192…1927 Nm (1699…17042 lb-in.)
- 基本速度為 1500 和 3000 RPM
- 與我們的 Kinetix® 7000 伺服驅動器整合,將 Kinetix 整合運動解決方案的範圍擴展至高達 200 Hp (150 kW)
- 用於電源接線的標準 DIN 回授接頭和接線盒
- 藉助整合風箱冷卻,可在精巧的套件中實現更高的效能
- 標準 IEC 凸緣和/或腳座安裝
HPK 系列™伺服馬達的典型應用包括:
- 高效包裝
- 轉換
- 捲繞/拆捲/回捲
- 切紙機
- 物料搬運處理
- 金屬型成
- 注塑成型
- 飛刀
工具與資源
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 |
認證
- CE 標記
- CSA
- UL 認證