概述
Kinetix TL 和 TLY 精巧型伺服馬達是提供具有彈性、高效能製程的卓越解決方案。Kinetix TL 精巧型伺服馬達有從 46 mm 至 235 mm 的八種框架尺寸可供選擇,並提供 200V 或 400V 電源選項,非常適合各種低功耗應用。若要完整配置智慧機械,不妨將這些精巧型伺服馬達與 Kinetix 5100 伺服驅動器或 Kinetix 5300 伺服驅動器配對。
- 提供 200V 電壓,包含 46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 框架尺寸
- 整合的 24 伏制動煞車選項
- 17 位元解析度的嚴格位置控制
- 帶一個物理回授裝置的單匝和多匝(需要電池)選項
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 |
認證
- CE 標記
- 已獲得 UKCA 標誌