概述
- 透過數位回授裝置,提供即時馬達效能資訊至控制系統
- 最佳化繞組符合伺服驅動器額定值,使系統規模獲得充分運用
- 使用同一條纜線可用作回授、馬達煞車和馬達電力
Kinetix VPH 衛生伺服馬達
- 有 6 種框架尺寸可供選擇:63、75、100、115、130、165 mm
- 提供 2.76…73.5 Nm (24.43…650.48 lb-in.) 的峰值扭矩
- 提供 0.4…3.16 kW (0.54...4.23 Hp) 的電源額定值
- 提供 200V 和 400V 電壓等級選項,以及整合 24V 煞車選項
- 提供 1…15 m 的馬達單電纜選項
- 具有衛生設計,採用 316 級不銹鋼外殼和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 準則
- IP69K 沖洗式等級和 NSF 認證
帶風扇的 Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達
- 有 3 種框架尺寸可供選擇:165、215、300 mm
- 提供 17.6…191.1 N•m 的扭矩額定值
- 提供 4.0…30.0 kW 的電源額定值
- 具有冷卻風扇、軸密封、加大軸承和底座安裝
- 使用內部永磁技術
- 達到 IE4 和 IE5 能源效率,可降低能源成本
- 提供改進的扭矩品質
- 已經過 PowerFlex 755 交流變頻器的相容性測試和驗證
Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達,不帶風扇
- 有 3 種框架尺寸可供選擇:165、215、300 mm
- 提供 15.3…167.7 Nm 的扭矩額定值
- 提供 3.4…24.4 kW 的電源額定值
- 具有軸密封、加大軸承和底座安裝
- 使用內部永磁技術
- 提供改進的扭矩品質
- 達到 IE4 和 IE5 能源效率,可降低能源成本
- 已經過 PowerFlex 755 交流變頻器的相容性測試和驗證
Kinetix VPL 低慣性伺服馬達
- 有 6 種框架尺寸可供選擇:63、75、100、115、130、165 mm
- 提供 0.46…33.0 N•m 的扭矩額定值
- 具有低慣性轉子、可選軸密封
Kinetix VPF 食品級伺服馬達
- 有 6 種框架尺寸可供選擇:63、75、100、115、130、165 mm
- 提供 0.93...19 N•m 的扭矩額定值
- 採用食品級白色油漆、軸密封,以及符合 REACH 標準的食品級軸密封潤滑脂
- 包含不銹鋼固定扣與固定扣
Kinetix VP 低慣性伺服馬達的典型應用包括:
- 自動裝配
- 自動檢視
- 食品飲料
- 物料搬運處理
- 包裝
- 製藥
- 印刷
軟體
使用以下軟體對 Kinetix VP 系列伺服馬達進行程式設計。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 | |
Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達產品簡介 | VPC-PP001 | |
Kinetix VPH 衛生伺服馬達產品簡介 | VPH-PP001 | |
Kinetix 5500 和 Kinetix VP 伺服馬達產品簡介 | 2198-PP001 |
認證
- CE
- C-Tick
- UL 和 CSA 認可 E146578