概述
我們的 Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達搭載 EtherNet/IP 網路,提供順暢的整合運動控制。這些伺服馬達經過最佳化,可在 Kinetix® 5700 伺服驅動器上執行,並透過提供連續的功率和扭矩來實現機器的高效能。
- 有三種框架尺寸可供選擇:165、215、300 mm
- 提供 15.3…167.7 N•m (135.4…1484.3 lb•in) 的扭矩額定值
- 提供 3.4…24.4 kW 的電源額定值
- 具有軸密封、加大軸承和底座安裝
- 使用內部永磁技術
- 提供改進的扭矩品質
- 達到 IE4 和 IE5 能源效率,可降低能源成本
- 已經過 PowerFlex 755 交流變頻器的相容性測試和驗證
附風扇的 Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達
- 有三種框架尺寸可供選擇:165、215、300 mm
- 提供 17.6…191.1 N•m (155.8…1691.4 lb•in) 的扭矩額定值
- 提供 4.0…30.0 kW 的電源額定值
- 具有冷卻風扇、軸密封、加大軸承和底座安裝
- 已經過 PowerFlex® 755 交流變頻器的相容性測試和驗證
使用我們的 Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達提升速度、扭矩和效能
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達產品簡介 | VPC-PP001C | |
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 |
認證
- CE 標記
- CSA
- UL 認證