概述
我們的 Kinetix VPF 食品級伺服馬達透過新增專為食品飲料包裝和處理應用而量身打造的功能,因此提高了 Kinetix® VPL 低慣性伺服馬達的能力。這些馬達具有更好的密封和無腐蝕性的食品級固定扣與塗層,旨在滿足食品環境的獨特要求。
- 有六種框架尺寸可供選擇:63、75、100、115、130、165 mm
- 提供 0.93…19 N•m (8.2…168.2 lb•in) 的扭矩額定值
- 採用食品級白色油漆、軸密封,以及符合 REACH 標準的食品級軸密封潤滑脂
- 包含不銹鋼轉軸與固定扣
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 |
認證
- CE 標記
- CSA
- C-Tick
- UL 認證